Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Curtain – 2" Double-Faced Sound Barrier System | SCC-9
Acoustic Curtain – 2" Double-Faced Sound Barrier System | SCC-9

    Acoustic Curtain – 2" Double-Faced Sound Barrier System | SCC-9

    Google-Übersetzung,

    Akustikvorhang – 2" doppelseitiges Schallschutzsystem | SCC-9

    Doppelseitige Akustikvorhänge

    Der Akustikvorhang SCC-9 ist ein 5 cm dickes, doppelseitiges Schallschutzsystem, das für flexible Anwendungen zur Lärmminderung in Innenräumen und Industrieanlagen entwickelt wurde. Er eignet sich für die Montage an Schienen, abgehängten Wänden oder in offenen Räumen und bietet eine verbesserte Schalldämpfung sowie eine gleichmäßige Absorption auf beiden Oberflächen.

    Im Gegensatz zu einseitigen Vorhangsystemen bietet dieses doppelseitige Akustikvorhangsystem unabhängig von der Ausrichtung eine gleichbleibende Schalldämmung. Dank seiner zweiseitigen Konstruktion eignet es sich ideal für Trennwände, offene Industrieumgebungen und Anwendungen, bei denen Lärm aus verschiedenen Richtungen eindringt.

    Anwendungen von Akustikvorhängen für architektonische Innenräume

    Die Akustikvorhänge SCC-9 werden in architektonischen Umgebungen eingesetzt, die eine flexible Schalldämmung ohne feste Wandkonstruktion erfordern. Typische Anwendungsbereiche im Innenbereich sind Großraumbüros, Baustellenbereiche bei Renovierungsarbeiten, Mehrzweckräume in Bildungseinrichtungen, Baustellen im Gesundheitswesen, Konferenz- und Veranstaltungsräume, Gastronomiebetriebe und Kulturstätten.

    Die 2 Zoll Dicke verbessert die Absorption tiefer Frequenzen im Vergleich zu dünneren Vorhangsystemen und optimiert so die akustische Gesamtleistung in großvolumigen Innenräumen.

    Industrielle Anwendungen für Akustikvorhänge und Schallschutzwände

    In Industrie- und Bauumgebungen dient SCC-9 als flexibler Schallschutzvorhang, der Anlagen isoliert und Baustellenlärm eindämmt. Typische Anwendungsbereiche sind Lärmschutzwände auf Baustellen, Schallschutzvorhänge für Generatoren, Gerätegehäuse, Lärmschutzwände in der Fertigung, Wartungsbereiche und temporäre Schallschutzwände.

    Die doppelseitige Akustikvorhangkonstruktion ermöglicht die Installation in zentralen Fabrikhallen oder offenen Bereichen, wo die Schalldämmung in beide Richtungen effektiv funktionieren muss.

    2-Zoll-Akustikvorhangkonstruktion & STC-Leistung

    Jedes SCC-9 Akustikvorhangpaneel ist für eine ausgewogene Schalldämmung und -absorption konzipiert. Das System umfasst einen mit Masse beladenen Vinylkern (MLV), zwei Glasfaser-Absorptionsschichten, eine beidseitig verstärkte Vinylbeschichtung und robuste Ösenkanten.

    Zu den Leistungsmerkmalen gehören:

    • STC-Bewertung bis zu STC 19
    • Bewertung des NRC 0,85
    • Luftschalldämpfung
    • Reduzierung der Nachhallzeit in offenen Räumen

      Die erhöhte Dicke von 2 Zoll verbessert die Tieftonkontrolle im Vergleich zu dünneren Akustikvorhängen.
      • Montage von schienenmontierten und abgehängten Akustikvorhängen
      • Die Akustikvorhänge SCC-9 sind mit deckenmontierten Schienensystemen, Seilzugsystemen, baulichen Befestigungssystemen, Rohr- und Vorhangsystemen sowie freistehenden Trennwandsystemen kompatibel. Diese Flexibilität ermöglicht es Architekten, Bauunternehmen und Gebäudemanagern, anpassungsfähige Lärmschutzlösungen ohne dauerhafte bauliche Veränderungen zu realisieren.
      • Verfügbarkeit eines BIM-fähigen Akustikvorhangmodells
      • SCC-9 ist als BIM-fähiges Akustikvorhangmodell für die Projektkoordination und Spezifikation verfügbar.

        Verfügbare Formate sind:
        - Autodesk Revit (.RFA)
        - IFC
        - 2D-CAD (.DWG)
        - Technische Dokumentation

        Das Revit-Modell beinhaltet parametrische Höhen- und Breitenanpassungen sowie eine Darstellung der hängenden Konfiguration, die für die Entwicklung von LOD-300-Designs geeignet ist.
      Spezifikation
      • Stock Industrial Sound Proof Blankets

        • Color: Gray, and Black (Call for Other Color Options)
        • Materials: SCC-9 – 2″ Thick Quilted Fiberglass, .50 lbs sq/ft(Covered Both Sides), NRC .85 & STC 19
        • Construction: Grommets Set Every 1′ on Top, Set Every 2′ On Sides. All Sides Hemmed and Sewn with Rot Resistant Nylon Thread.
        • Certifications: Meets NFPA-701 & ASTM E-84 Class 1 Flame Resistance Standards


      Technische Spezifikation
      • Referenznummeracoustic-curtain-2-inch-double-faced-scc-9
      • ProduktfamilieAcoustic Curtains, Barriers
      • ProduktgruppeDouble‑Faced, Sound Barrier, Track‑Mounted, Flexible Noise Control
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
      • Klassifizierung44 20 00
      • Format2014TitelNoise Pollution Control
      • OmniClassNummer23-39 11 11 13
      • OmniClassTitelNoise Barriers