Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8
Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8

    Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8

    Google-Übersetzung,

    Akustikwandpaneele – Wandmontiertes Schallschutzsystem | SCC-8

    Die Akustikwandpaneele SCC-8 sind ein wandmontiertes Schallschutzpaneelsystem, das für die dauerhafte Schalldämmung in architektonischen und leichten industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Speziell als fest installierte Akustikwandpaneele konzipiert, bietet SCC-8 eine zuverlässige Reduzierung von Luftschall und Nachhall, ohne dass abgehängte Systeme oder temporäre Trennwände erforderlich sind.

    Im Gegensatz zu Vorhang- oder Schienensystemen werden diese Akustikwandpaneele direkt an tragenden oder gerahmten Wänden montiert und bieten so eine stabile und langlebige Schallschutzlösung für Gewerbe- und Industriegebäude. Das Modell SCC-8 zeichnet sich durch eine hohe Schallabsorption (NRC 0,70) zu einem erschwinglichen Preis aus.

    Architektonische Innenanwendungen

    SCC-8 Akustikwandpaneele werden häufig in Architekturprojekten eingesetzt, in denen Lärmschutz und Sprachverständlichkeit von entscheidender Bedeutung sind. Diese wandmontierten Schallschutzpaneele verbessern die Raumakustik in folgenden Bereichen:

    • Großraumbüros
    • Unterrichtsräume und Hörsäle
    • Gesundheitseinrichtungen und Sanierungszonen
    • Gastgewerbeumgebungen
    • Konferenz- und Tagungsräume
    • Flughäfen und Verkehrsknotenpunkte
    • Rechenzentren und IT-Räume
    • Durch die direkte Montage an Wandflächen reduzieren die Akustikwandpaneele reflektierte Schallenergie und minimieren die Nachhallzeit. Dies verbessert den Komfort der Nutzer, erhöht die Sprachverständlichkeit und unterstützt die Einhaltung akustischer Anforderungen in modernen Gebäuden.

    Da das System modular aufgebaut ist, können die Planer die Abdeckung je nach Projektanforderungen skalieren und gleichzeitig die visuelle und installationstechnische Konsistenz wahren.

    Wandanwendungen im Leichtindustriebereich

    In leichten Industrieumgebungen dienen SCC-8 Akustikwandpaneele als permanente, wandmontierte Lärmschutzsysteme für:

    • Maschinenräume
    • Geräteräume
    • Generatorgehäuse (Wandverkleidungsanwendungen)
    • Produktionsanlagen
    • Wartungsbereiche
    • Anlagenmodernisierungsprojekte

    Die wandmontierten Schallschutzpaneele bieten eine dauerhafte akustische Lösung für Bereiche, in denen der Lärmpegel in Industrieanlagen reduziert werden muss, ohne dass vollständige Schallschutzkabinen errichtet werden müssen. Diese Akustikwandpaneele unterstützen Lärmschutzmaßnahmen in Gebäuden und können, in umfassendere Lärmschutzprogramme integriert, auch OSHA-konforme Lärmschutzinitiativen unterstützen.

    Akustische Leistung und Konstruktion

    Jedes SCC-8 Schallschutzwandpaneel integriert mehrere akustische Komponenten, die sowohl die Schalldämmung als auch die Schallabsorption steuern.

    Systemzusammensetzung:

    • Gesteppter, 1 Zoll dicker Absorber aus Fiberglas zur Nachhallkontrolle
    • Verstärkte Vinyl-Oberfläche für Langlebigkeit
    • Kompatibilität mit hochbelastbaren Montagevorrichtungen
    • NRC-Absorptionsschicht von NRC .70
    • Wirksame Luftschalldämpfung
    • Wandbasierte Schallübertragungskontrolle

    Durch die Kombination von schwerem Vinyl mit absorbierender Rückseite bieten diese Akustikwandpaneele eine ausgewogene Lösung für Schalldämmung und Schallabsorption. Das Ergebnis ist ein wandmontiertes Akustiksystem, das sowohl die direkte Schallübertragung als auch den reflektierten Schall in Innenräumen reduziert.

    Installation & Integration

    Die Akustikwandpaneele SCC-8 sind ausschließlich für die Wandmontage konzipiert. Die Paneele werden mithilfe geeigneter Befestigungsmaterialien direkt an tragenden Wänden oder Rahmenwänden befestigt. Diese Montageart gewährleistet:

    • Permanente Akustikplatzierung
    • Stabile Klangregelung
    • Kompatibilität mit fertigen Innenräumen
    • Integration in architektonische Ansichten
    • Da das System an der Wand montiert wird, entfallen die mit abgehängten Akustiksystemen verbundenen Herausforderungen bei der Deckenkonstruktion.
    • Verfügbarkeit von BIM- und Revit-Modellen
    • SCC-8 Akustikwandpaneele sind als BIM-fähiges Produkt für Spezifikation und Koordination erhältlich.

    Verfügbare Formate sind:

    • Autodesk Revit (.RFA)
    • IFC
    • 2D-CAD (.DWG)
    • Technische Dokumentation

    Das Revit-Modell für Akustikwandpaneele umfasst parametrische Abmessungen, wandseitige Platzierung und Materialflexibilität und eignet sich daher für die Projektentwicklung bis LOD 300. Architekten und Ingenieure können das Schallschutzwandpaneelsystem direkt in Wandkonstruktionen, Listen und Dokumentationen integrieren.

    Warum sollte man SCC-8 Akustikwandpaneele wählen?

    • Permanentes, wandmontiertes Schallschutzsystem
    • Konzipiert für architektonische Innenräume
    • Geeignet für die Lärmbekämpfung in der Leichtindustrie
    • STC- und NRC-Leistungsintegration
    • Strapazierfähige, vinylbeschichtete Konstruktion
    • Modulare Abdeckungsflexibilität
    • BIM-fähig für die Projektkoordination
    • Das SCC-8-System bietet eine professionelle Akustikwandpaneellösung für Projekte, die eine stabile, wandbasierte Schalldämmung anstelle von temporären oder abgehängten Lösungen erfordern.
    Spezifikation

      • Color: Gray and Black,  (Call for Other Colors)
      • Materials: SCC-8 – 1″ Thick Quilted Fiberglass, .25 lbs sq/ft(Covered One Side), NRC – .70 
      • Construction: Grommets Set Every 1′ on Top, Set Every 2′ On Sides. All Sides Hemmed and Sewn with Rot Resistant Nylon Thread.
      • Certifications: Meets NFPA-701 & ASTM E-84 Class 1 Flame Resistance Standards 
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-wall-panels-wall-mounted-scc-8
    • ProduktfamilieAcoustic Panels
    • ProduktgruppeWall‑Mounted, Sound Absorbing, Interior Noise Control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung44 20 00
    • Format2014TitelNoise Pollution Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers