Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10

    Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10

    Google-Übersetzung,

    Industrieller Lärmschutzvorhang – 2" doppelseitig, STC 29 System | SCC-10

    Der industrielle Lärmschutzvorhang SCC-10 ist ein permanentes, 5 cm dickes, doppelseitiges Schallschutzsystem, das für eine leistungsstarke Schalldämpfung in Industrieumgebungen entwickelt wurde. Dieser Lärmschutzvorhang wurde für Produktionsstätten, Maschinenräume und Gerätegehäuse konzipiert und bietet eine Schalldämmung von STC 29 für anspruchsvolle Innenräume.

    Produktspezifikationen

    • Dicke: 2-Zoll-Akustikbaugruppe
    • STC-Wert: Bis zu STC 29 (abhängig von der Montage)
    • Konstruktion: Doppelseitiges Akustikvorhangsystem
    • Kernmaterial: Massenbeladene Vinylbarriere (MLV)
    • Absorptionsschicht: Doppelte Glasfaser-Schallabsorption
    • Montageoptionen: Schienenmontage, Hängemontage oder Gehäuserahmen
    • Anwendungsart: Permanente industrielle Inneninstallation
    • Primärmärkte: Fertigung, Industrieanlagen, Maschinenräume
    • BIM-Formate: Revit (.RFA), IFC, 2D-CAD (.DWG)

    Industrielle Lärmschutzvorhänge – STC-Wert 29

    SCC-10 erreicht einen Schalldämmwert (STC) von 29, wenn es als Teil einer geeigneten Konstruktion installiert wird. Die 5 cm dicke, doppelseitige Konstruktion vereint Schalldämmung und Schallabsorption in einem einzigen industriellen Lärmschutzvorhangsystem, das speziell für anspruchsvolle Innenräume entwickelt wurde.

    Anwendungen für permanente industrielle Lärmschutzvorhänge

    Die industriellen Lärmschutzvorhänge SCC-10 eignen sich zur Isolierung von Produktionsanlagen, zur Abschirmung von Maschinenräumen, Kompressorgehäusen, Generatoren, Pumpenräumen und zur Lärmzonierung in Fabrikhallen. Das System ist für die Festinstallation konzipiert und bietet eine zuverlässige und langfristige Lärmminderung in Industrieanlagen.

    Schallschutzvorhänge für Maschinenräume und Gerätegehäuse

    In industriellen Umgebungen dient SCC-10 als flexible Schallschutzwand, die laute Anlagen ohne starre Wandkonstruktion umschließen kann. Typische Anwendungsbereiche sind die Schalldämmung von HLK-Anlagen, Kältemaschinengehäuse, Kesselräume und die Unterteilung von Elektroräumen.

    2-Zoll-Doppelseitige industrielle Schallschutzwandkonstruktion

    Der Akustikvorhang SCC-10 verfügt über einen mit Masse beladenen Vinylkern, zwei Absorptionsschichten und beidseitig verstärkte Vinyl-Oberflächen. Diese doppelseitige Konstruktion des industriellen Lärmschutzvorhangs gewährleistet eine ausgewogene Akustik und verbesserte Nachhallzeitdämpfung in offenen Industrieumgebungen.

    Schienenmontierte und abgehängte Industrievorhänge

    SCC-10 kann mittels Deckenschienensystemen, abgehängten Kabelsystemen, Rahmenkonstruktionen oder freistehenden Gehäusekonstruktionen installiert werden. Obwohl die Installation flexibel ist, ist das System für den dauerhaften Einsatz in industriellen Innenräumen konzipiert.

    BIM-fähige Modelle für industrielle Lärmschutzvorhänge

    SCC-10 ist als BIM-fähiges Modell für industrielle Lärmschutzvorhänge zur Koordination und Spezifikation verfügbar. Revit-Modelle unterstützen parametrische Dimensionierung und die Darstellung von Gehäusen, die für die LOD-300-Entwicklung in industriellen Anlagenlayouts geeignet sind.

    Spezifikation
    • Industrial Sound Curtain Common Applications

      • In-plant noise control curtain dividers
      • Soundproof curtains & enclosures
      • Acoustical curtain dividers
      • Heavy Machine enclosures
      • Compressor & blower housing
      • Flexible doorways
      • Drive-thru doors
      • Stamping press enclosures
      • Noise reverberation control
      • Temporary construction noise barriers
      • Soundproofing wall panels & partitions
      • Fan enclosures
      • Grinder / compactor noise control
      • Flexible Room Dividers


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindustrial-noise-control-curtain-2-inch-stc-29-scc-10
    • ProduktfamilieAcoustic Sound Barrier Curtains
    • ProduktgruppeMass Loaded Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung44 20 00
    • Format2014TitelNoise Pollution Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers