Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12
Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12

    Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12

    Google-Übersetzung,

    Industrieller Lärmschutzvorhang – STC 27 Schallschutzbarriere | SCC-12

    Der industrielle Lärmschutzvorhang Steel Guard Safety SCC-12 ist ein permanentes Akustikvorhangsystem für den Innenbereich, das speziell für die Lärmdämmung in Industrieanlagen, die Isolation von Anlagen und die Schalldämmung in Technikräumen entwickelt wurde. Der SCC-12 nutzt einen schallabsorbierenden Kern mit einer massebeladenen Vinyl-Rückseite (MLV), um die Schallübertragung zu reduzieren und reflektierten Schall in aktiven Anlagen zu minimieren.

    WAS SIE ERHALTEN (DOWNLOAD-PAKET)

    • BIM-Objekt: Revit-Familie für industrielle Akustikvorhang-Layouts
    • Formate: Revit (RFA), IFC, 2D-CAD (DWG)
    • Dokumentation: Technische Daten / Spezifikationen
    • Anwendung: Industrielle Lärmdämmung und Geräteisolierung

    PRODUKTSPEZIFIKATIONEN (FILTERFREUNDLICH)

    • Produktart: Industrieller Lärmschutzvorhang
    • Systemtyp: Industrielles Akustikvorhangsystem
    • Hauptfunktion: Lärmschutz und Schalldämmung
    • Konstruktion: Akustischer Absorptionskern mit MLV-Schallschutzrückseite
    • Dicke: 1 Zoll Akustikbaugruppe
    • Leistungsbewertung: STC 27 Schalldämmung
    • Akustische Leistung: Schallabsorptionsgrad NRC 0,70
    • Installationsoptionen: Schienenmontiertes Vorhangsystem; abgehängte Akustikvorhangpaneele; Vorhangsysteme für Gerätegehäuse
    • Typische Anwendungsbereiche: Produktionsanlagen; Schalldämmung von Industrieanlagen; Maschinenräume; Wartungsbereiche; Lärmschutz in Fabrikhallen
    • Gebäudetyp: Industrieanlagen; Produktionsstätten; Lagerhallen
    • Modell: SCC-12
    • Verfügbare BIM-Formate: Revit (RFA); IFC; 2D-CAD (DWG)

    Der industrielle Lärmschutzvorhang SCC-12 vereint Schallabsorption und Schalldämmung in einem System. Die MLV-Rückseite verbessert die Schalldämmung, während der Akustikkern die reflektierte Schallenergie reduziert. Diese ausgewogene Konstruktion ermöglicht eine dauerhafte Schalldämmung in Innenräumen, wo flexibler Zugang und Umgestaltung wichtig sind.

    INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

    • Geräteisolierungsbarrieren
    • Lärmschutz im Arbeitsbereich
    • Lärmschutz im Wartungsbereich
    • Geräuschdämmung im Maschinenraum
    • Lärmschutzzonen in der Fabrikhalle

    INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN: SCC-12 kann als Schienenvorhang, als abgehängte Paneele oder in Gehäuse integriert installiert werden. Konzipiert für den dauerhaften Einsatz in industriellen Innenräumen.

    REVT / BIM-SCHNELLSTART (3 SCHRITTE)

    • Platzieren Sie das Vorhangsystem im Modell als Paneel oder Lauf.
    • Passen Sie Höhe und Breite an die Öffnung oder das Gehäuse an.
    • Verwenden Sie Typen, die den Projektanforderungen und dem Layout entsprechen.

    BIM-FÄHIGE MODELLE Verfügbare Formate sind Revit (RFA), IFC und 2D CAD (DWG) zur Unterstützung der industriellen Koordination und Dokumentation.

    VERWANDTE SUCHPHRASEN

    Industrielle Lärmschutzvorhänge werden häufig für Gerätegehäuse, zur Lärmdämmung in der Fertigung und zur Schalldämmung in Maschinenräumen eingesetzt.

    Spezifikation
    • Industrial Sound Curtain Common Applications

      • In-plant noise control curtain dividers
      • Soundproof curtains & enclosures
      • Acoustical curtain dividers
      • Heavy Machine enclosures
      • Compressor & blower housing
      • Flexible doorways
      • Drive-thru doors
      • Stamping press enclosures
      • Noise reverberation control
      • Temporary construction noise barriers
      • Soundproofing wall panels & partitions
      • Fan enclosures
      • Grinder / compactor noise control
      • Flexible Room Dividers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindustrial-noise-control-curtain-scc-12
    • ProduktfamilieAcoustic Sound Barrier Curtains
    • ProduktgruppeMass Loaded Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung44 20 00
    • Format2014TitelNoise Pollution Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers