Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Noise Control Curtain – STC 32 Acoustic Sound Barrier | SCC-13

Industrial Noise Control Curtain – STC 32 Acoustic Sound Barrier | SCC-13

Google-Übersetzung,

Industrieller Lärmschutzvorhang – STC 32 Schallschutzbarriere | SCC-13

Der industrielle Lärmschutzvorhang Steel Guard Safety SCC-13 ist ein Hochleistungs-Schallschutzvorhangsystem für die dauerhafte Lärmdämmung in industriellen Innenräumen. Der SCC-13 verwendet eine dickere Schallabsorptionsschicht in Kombination mit einer massebeladenen Vinyl-Rückseite (MLV), um eine verbesserte Schalldämmung und Schallabsorption in anspruchsvollen Industrieumgebungen zu erzielen.

Das SCC-13-System eignet sich ideal für Einrichtungen, die eine höhere akustische Leistung im Bereich von Maschinen, Anlagen und Produktionsbereichen erfordern und gleichzeitig einen flexiblen Zugang und anpassungsfähige Raumaufteilungen gewährleisten müssen.

WAS SIE ERHALTEN (DOWNLOAD-PAKET)

  • BIM-Objekt: Revit-Familie für industrielle Akustikvorhang-Layouts
  • Formate: Revit (RFA), IFC, 2D-CAD (DWG)
  • Dokumentation: Technische Datenblätter und Spezifikationsblätter
  • Ideal für: Isolierung von Industrieanlagen und Lärmdämmung in Gebäuden

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN (FILTERFREUNDLICH)

  • Produktart: Industrieller Lärmschutzvorhang
  • Systemtyp: Industrielles Akustikvorhangsystem
  • Hauptfunktion: Lärmschutz und Schalldämmung
  • Konstruktion: Akustischer Absorptionskern mit MLV-Schallschutzrückseite
  • Vorhangstärke: 2 Zoll Akustikkonstruktion
  • Leistungsbewertung: STC 32 Schalldämmung
  • Akustische Leistung: Schallabsorptionsgrad NRC 0,85
  • Installationsoptionen: Schienenmontierte Vorhangsysteme; abgehängte Akustikvorhangpaneele; Vorhangsysteme für Gerätegehäuse
  • Typische Anwendungsbereiche: Produktionsanlagen; Schalldämmung von Industrieanlagen; Maschinenräume; Wartungsbereiche; Lärmschutz in Fabrikhallen
  • Gebäudetyp: Industrieanlagen; Produktionsstätten; Lagerhallen
  • Modell: SCC-13
  • Verfügbare BIM-Formate: Revit (RFA); IFC; 2D-CAD (DWG)

Leistung von industriellen Lärmschutzvorhängen

Die industriellen Lärmschutzvorhänge SCC-13 kombinieren Schallabsorption mit Schalldämmung und schaffen so ein ausgewogenes akustisches System. Die mit Masse beladene Vinylrückseite erhöht die Schalldämmung, während der Akustikkern reflektierte Schallenergie in industriellen Umgebungen absorbiert.

Die 2-Zoll-Akustikbaugruppe ermöglicht es dem SCC-13, eine Schalldämmung von STC 32 bei gleichzeitiger Schallabsorption von NRC 0,85 zu erreichen, wodurch es sich für lärmintensive Produktionsbereiche und Umgebungen mit schweren Maschinen eignet.

ANWENDUNGEN VON INDUSTRIELLEN LÄRMSCHUTZVORHÄNGEN

Industrielle Akustikvorhangsysteme werden häufig in Anlagen eingesetzt, die eine flexible Schalldämmung um Maschinen und Produktionsbereiche erfordern.

Typische Anwendungsgebiete sind:

  • Isolierung von Produktionsanlagen
  • Schalldämmung für Industriemaschinen
  • Lärmschutz im Maschinenraum
  • Akustische Trennung im Wartungsbereich
  • Lärmschutzzonen in der Fabrikhalle

Diese Systeme ermöglichen es Einrichtungen, die Lärmbelastung zu reduzieren und gleichzeitig den Arbeitsablauf und die Zugänglichkeit der Geräte aufrechtzuerhalten.

INSTALLATIONSOPTIONEN

Die industriellen Akustikvorhänge SCC-13 können in verschiedenen Konfigurationen installiert werden, darunter:

  • Deckenmontierte Schienensysteme für Vorhänge
  • Abgehängte Akustikvorhangpaneele
  • Gerätegehäuse-Vorhangsysteme
  • Absperrungen in Industriebaustellen

Diese Flexibilität ermöglicht es Anlagenbetreibern, anpassungsfähige Schallschutzbereiche ohne den Bau von permanenten Wänden zu schaffen.

REVIT / BIM SCHNELLSTART

  • Platzieren Sie das Vorhangsystem als Paneele oder als durchgehende Bahnen.
  • Passen Sie die Parameter für Höhe und Breite an, um sie an Öffnungen oder Gehäuse anzupassen.
  • Verwenden Sie Typen, um die akustische Leistung von SCC-13 innerhalb des Modells darzustellen.

BIM-fähiger industrieller Lärmschutzvorhang

Die industriellen Lärmschutzvorhänge SCC-13 sind als BIM-fähige Objekte zur Koordination und Spezifikation verfügbar.

Verfügbare Formate sind:

  • Autodesk Revit (RFA)
  • IFC
  • 2D-CAD (DWG)

Mithilfe dieser BIM-Modelle können Akustikvorhangsysteme direkt in die Layouts von Industrieanlagen integriert werden.

VERWANDTE ANWENDUNGEN FÜR AKUSTISCHE VORHÄNGE

Industrielle Lärmschutzvorhänge werden häufig für Gerätegehäuse, die Lärmdämmung in der Fertigung, die Schalldämmung in Maschinenräumen und das Lärmmanagement in Fabrikhallen eingesetzt.

Spezifikation
  • Industrial Sound Curtain Common Applications

    • In-plant noise control curtain dividers
    • Soundproof curtains & enclosures
    • Acoustical curtain dividers
    • Heavy Machine enclosures
    • Compressor & blower housing
    • Flexible doorways
    • Drive-thru doors
    • Stamping press enclosures
    • Noise reverberation control
    • Temporary construction noise barriers
    • Soundproofing wall panels & partitions
    • Fan enclosures
    • Grinder / compactor noise control
    • Flexible Room Dividers
Technische Spezifikation
  • Referenznummerindustrial-noise-control-curtain-scc-13
  • ProduktfamilieAcoustic Sound Barrier Curtains
  • ProduktgruppeMass Loaded Vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
  • Klassifizierung44 20 00
  • Format2014TitelNoise Pollution Control
  • OmniClassNummer23-39 11 11 13
  • OmniClassTitelNoise Barriers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit