Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object

    Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object

    Google-Übersetzung,

    Lärmschutzvorhang für den Außenbereich – Industrielle Schallschutzwand STC 27 | SCC-12 EXT

    Die Lärmschutzvorhänge Steel Guard Safety SCC-12 EXT für den Außenbereich bieten wetterbeständigen Schallschutz für Industrieanlagen, Generatoren, Kompressoren und Anlagen im Außenbereich. Die für den dauerhaften Außeneinsatz konzipierten SCC-12 EXT kombinieren eine schallabsorbierende Schicht mit einer schalldichten Vinyl-Rückseite, um die Schallübertragung zu reduzieren und den Lärm von Außengeräten zu dämpfen.

    Dieses akustische Vorhangsystem für den Außenbereich ermöglicht es Unternehmen, eine flexible Schalldämmung im Außenbereich um Maschinen und Produktionsanlagen herum zu schaffen und gleichzeitig den Zugang zu den Anlagen und die Luftzirkulation aufrechtzuerhalten.

    BIM-OBJEKT-DOWNLOAD BEINHALTET

    • Revit Akustikvorhangfamilie
    • IFC-Koordinierungsmodell
    • 2D-CAD-Zeichnungsdateien
    • Technische Akustikspezifikationen

    PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

    Produktart: Lärmschutzvorhang für den Außenbereich

    Systemtyp: Außenakustik-Vorhangsystem

    Hauptfunktion: Lärmschutzwand und Lärmdämmung im Außenbereich

    Konstruktion: Akustischer Absorptionskern mit witterungsbeständiger, massenbeladener Vinylrückseite

    Akustikvorhangstärke 1 Zoll

    Leistungsbewertung STC 27 Schalldämmung

    Akustische Leistung: Schallabsorptionsgrad NRC 0,70

    Installationsmöglichkeiten: Außenliegende, schienenmontierte Vorhangsysteme, abgehängte Außen-Akustikpaneele, Vorhangsysteme für Gerätegehäuse

    Typische Anwendungsbereiche: Außengerätegehäuse, Schallschutzwände für Generatoren, Lärmschutz auf Maschinengeländen, Lärmschutzwände für Industriekompressoren, Schallschutzwände für Außenmaschinen

    Gebäudetyp: Industrieanlagen, Produktionsstätten, Versorgungsinfrastruktur

    Modell SCC-12 EXT

    Verfügbare BIM-Formate: Revit (RFA), IFC, 2D CAD (DWG)

    LEISTUNG VON LÄRMSCHUTZVORHÄNGEN IM AUSSENBEREICH

    Die Akustikvorhänge SCC-12 EXT für den Außenbereich kombinieren Schallabsorption mit Schalldämmung, um Außengeräusche von Anlagen zu reduzieren. Die integrierte, mit Masse beladene Vinyl-Rückseite erhöht die Schalldämmung, während der Akustikkern die reflektierte Schallenergie um die Anlagen herum verringert.

    Das System bietet eine Schalldämmung von STC 27 bei gleichzeitiger Schallabsorption von NRC 0,70 und eignet sich daher für Anwendungen zur Lärmminderung im industriellen Außenbereich mit moderaten Anforderungen.

    INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN IM AUSSENBEREICH

    • Schallschutzwände für Generatoren
    • Lärmschutz für Außengeräte der Klimaanlage
    • Industriekompressorgehäuse
    • Mechanische Hofschalldämmung
    • Reduzierung von Außenmaschinengeräuschen

    GÄNGIGE ANWENDUNGEN FÜR AKUSTISCHE AUSSENBEREICHE

    Lärmschutzvorhänge für den Außenbereich werden häufig als Schallschutzwände für Generatoren, zur Schalldämmung von Kompressorstationen, zur Lärmminderung auf Betriebsgeländen und zur Lärmreduzierung von Produktionsanlagen im Außenbereich eingesetzt.

    VERWANDTE AKUSTISCHE VORHANGSYSTEME

    Die Akustikvorhangsysteme von Steel Guard Safety umfassen vielfältige Lösungen zur industriellen Lärmbekämpfung und Schalldämmung.

    • Industrielle Lärmschutzvorhänge (Innensysteme)
    • Lärmschutzvorhänge für den Außenbereich (Außensysteme)
    • Tragbare Akustikwände und Schallschutzpaneele
    • Akustische Vorhangkabinen für Industrieanlagen

    Diese Systeme ermöglichen es Anlagenbetreibern, Maschinengeräusche, die Schallübertragung von Generatoren und den Lärm von Industrieanlagen sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen zu kontrollieren.

    VERWANDTE AUSSENBEREICH-LÄRMSCHUTZSYSTEME

    • SCC-12 Lärmschutzvorhänge für den Außenbereich
    • SCC-13 Hochleistungs-Lärmschutzvorhänge für den Außenbereich
    • Industrielle Akustikvorhangsysteme
    • Tragbare Akustikwände und Schallschutzpaneele

    BIM-fähiger Akustikvorhang für den Außenbereich

    Die Lärmschutzvorhänge SCC-12 EXT für den Außenbereich sind als BIM-fähige Objekte für die Planung und Koordination von Industrieanlagen erhältlich.

    Verfügbare Formate sind:

    • Autodesk Revit (RFA)
    • IFC
    • 2D-CAD (DWG)

    INDUSTRIELLE AKUSTISCHE VORHANGSYSTEME

    Industrielle Akustikvorhangsysteme bieten flexible Schalldämmung für Produktionsanlagen, Kompressoren, Generatoren und Maschinenräume. Akustische Schallschutzvorhänge werden häufig zur industriellen Lärmbekämpfung eingesetzt, wenn permanente Schallschutzwände nicht praktikabel sind.

    Lärmschutzvorhänge für den Außenbereich

    Akustikvorhänge und Schallschutzwände für den Außenbereich werden häufig zur Lärmminderung bei Industrieanlagen, Generatoren und auf Betriebsgeländen eingesetzt. Sie bieten flexible Lösungen zur Schalldämmung, wo der Bau von festen Schallschutzwänden nicht praktikabel ist.

    Spezifikation
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Product Type
Outdoor Noise Control Curtain

      System Type
Exterior Acoustic Curtain System

      Primary Function
Outdoor Sound Barrier and Noise Containment

      Construction
Acoustic absorption core with weather-resistant mass loaded vinyl backing

      Curtain Thickness
1 inch acoustic assembly

      Performance Rating
STC 27 sound transmission reduction

      Acoustic Performance
NRC 0.70 sound absorption

      Installation Options
Outdoor track mounted curtain systems
Suspended exterior acoustic panels
Equipment enclosure curtain systems

      Typical Applications
Outdoor equipment enclosures
Generator sound barriers
Mechanical yard sound control
Industrial compressor noise containment
Exterior machinery sound barriers

      Building Type
Industrial facilities
Manufacturing plants
Utility infrastructure

      Model
SCC-12 EXT

      BIM Formats Available
Revit (RFA)
IFC
2D CAD (DWG)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroutdoor-noise-control-curtain-scc-12-ext
    • ProduktfamilieOutdoor Sound Barrier Panels
    • ProduktgruppeMass Loaded Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung44 20 00
    • Format2014TitelNoise Pollution Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers