Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object

    Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object

    Google-Übersetzung,

    Lärmschutzvorhang für den Außenbereich – Industrielle Schallschutzwand STC 32 | SCC-13 EXT

    Die Lärmschutzvorhänge Steel Guard Safety SCC-13 EXT für den Außenbereich bieten eine hochleistungsfähige Schalldämmung für industrielle Anlagen und Maschinen im Außenbereich. Die für die dauerhafte Außenmontage konzipierten SCC-13 EXT verwenden eine dickere Schallabsorptionsschicht in Kombination mit einer schalldichten Vinyl-Rückseite, um eine erhöhte Schalldämmung zu erzielen.

    Dieses System wird für Anlagen empfohlen, die eine stärkere Lärmminderung im Außenbereich, insbesondere im Bereich von Generatoren, Kompressoren und mechanischen Außengeräten, erfordern.

    BIM-OBJEKT-DOWNLOAD BEINHALTET

    Revit-Akustikvorhangfamilie, IFC-Koordinationsmodell, 2D-CAD-Zeichnungsdateien, Technische Akustikspezifikationen

    PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

    Produktart: Lärmschutzvorhang für den Außenbereich

    Systemtyp: Außenakustik-Vorhangsystem

    Hauptfunktion: Lärmschutzwand und Lärmdämmung im Außenbereich

    Konstruktion: Akustischer Absorptionskern mit witterungsbeständiger, massenbeladener Vinylrückseite

    Akustikvorhangstärke 2 Zoll

    Leistungsbewertung STC 32 Schalldämmung

    Akustische Leistung: Schallabsorptionsgrad NRC 0,85

    Installationsmöglichkeiten: Außenliegende, schienenmontierte Vorhangsysteme, abgehängte Außen-Akustikpaneele, Vorhangsysteme für Gerätegehäuse

    Typische Anwendungsbereiche: Außengerätegehäuse, Schallschutzwände für Generatoren, Lärmschutz auf Maschinengeländen, Lärmschutz für Industriekompressoren, Schallschutzwände für Außenmaschinen

    Gebäudetyp: Industrieanlagen, Produktionsstätten, Versorgungsinfrastruktur

    Modell SCC-13 EXT

    Verfügbare BIM-Formate: Revit (RFA), IFC, 2D CAD (DWG)

    LEISTUNG VON LÄRMSCHUTZVORHÄNGEN IM AUSSENBEREICH

    SCC-13 EXT kombiniert Schallabsorption und Schalldämmung, um den Lärm von Außengeräten mit hoher Intensität zu reduzieren. Die dickere Akustikkonstruktion verbessert die Schalldämmung bei gleichzeitig hoher Schallabsorption.

    Mit einer Schalldämmung von STC 32 und einer Schallabsorption von NRC 0,85 bietet SCC-13 EXT eine verbesserte Lärmdämmung im Außenbereich für industrielle Anwendungen.

    Spezifikation
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Product Type
Outdoor Noise Control Curtain

      System Type
Exterior Acoustic Curtain System

      Primary Function
Outdoor Sound Barrier and Noise Containment

      Construction
Acoustic absorption core with weather-resistant mass loaded vinyl backing

      Curtain Thickness
2 inch acoustic assembly

      Performance Rating
STC 32 sound transmission reduction

      Acoustic Performance
NRC 0.85 sound absorption

      Installation Options
Outdoor track mounted curtain systems
Suspended exterior acoustic panels
Equipment enclosure curtain systems

      Typical Applications
Outdoor equipment enclosures
Generator sound barriers
Mechanical yard sound control
Industrial compressor noise containment
Exterior machinery sound barriers

      Building Type
Industrial facilities
Manufacturing plants
Utility infrastructure

      Model
SCC-13 EXT

      BIM Formats Available
Revit (RFA)
IFC
2D CAD (DWG)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroutdoor-noise-control-curtain-scc-13-ext
    • ProduktfamilieOutdoor Sound Barrier Panels
    • ProduktgruppeMass Loaded Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung44 20 00
    • Format2014TitelNoise Pollution Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit