Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Google-Übersetzung,

    Mobile Akustikwände – Modulare Schallschutzwände für die Industrie | SCC-12 & SCC-13

    Die tragbaren Akustikwände von Steel Guard Safety sind mobile Schallschutzpaneele in Industriequalität, die für die temporäre und semipermanente Lärmminderung in Produktions-, Gewerbe- und Mehrzweckgebäuden entwickelt wurden. Erhältlich in den Ausführungen 1 Zoll (SCC-12) und 2 Zoll (SCC-13) mit einer Rückseite aus schwerem Vinyl (MLV), bieten diese tragbaren Akustikwände sowohl Schallabsorption als auch Schalldämmung in lauten Umgebungen.

    Produktspezifikationen

    • Optionen für die Plattenstärke: 1" (SCC-12) oder 2" (SCC-13)
    • Kernmaterial: Akustischer Absorptionskern mit MLV-Rückseite
    • STC-Bewertung: SCC-12 – STC 27 | SCC-13 – STC 32
    • NRC-Bewertung: SCC-12 – NRC 0,70 | SCC-13 – NRC 0,85
    • Konfiguration: Freistehende oder verknüpfbare Modulpaneele
    • Mobilität: Optionale Rollen erhältlich
    • Anwendungsbereich: Industrielle und gewerbliche Nutzung in Innenräumen

    Industrielle, tragbare Akustikwände mit einem Schalldämmwert von 27–32 dB

    Die tragbaren Akustikwände SCC-12 und SCC-13 vereinen Schallabsorption und Schalldämmung in einem modularen Paneelsystem. Die integrierte, mit schwerem Vinyl (MLV) beschichtete Rückseite erhöht die Schalldämmung, während der Akustikkern die reflektierte Schallenergie in industriellen Umgebungen reduziert.

    Die 2-Zoll-SCC-13-Konfiguration bietet mit einem STC-Wert von 32 und einem NRC-Wert von 0,85 eine verbesserte Leistung und eignet sich daher für geräuschintensive Produktions- und Anlagenbereiche. Die 1-Zoll-SCC-12-Version bietet mit einem STC-Wert von 27 und einem NRC-Wert von 0,70 eine effektive, moderate Geräuschdämpfung.

    Modulare, tragbare Akustikwände zur industriellen Lärmbekämpfung

    Mobile Akustikwände eignen sich als Geräteisolierungsbarrieren, temporäre Lärmschutzwände, Trennwände für industrielle Arbeitsbereiche, Schallschutzwände für Wartungsbereiche und Raumteiler für gewerbliche Mehrzweckräume. Die Paneele können einzeln oder miteinander verbunden werden, um größere industrielle Schallschutzzonen zu schaffen.

    Freistehende und verknüpfbare tragbare Schallschutzwände

    Jede mobile Akustikwand ist für den stabilen, freistehenden Einsatz konzipiert. Die Paneele lassen sich zu größeren, modularen Schallschutzwänden für flexible Anlagenlayouts verbinden. Optionale Rollen ermöglichen ein Umpositionieren bei sich ändernden Betriebsanforderungen und machen die mobilen Akustikwände somit anpassungsfähig an sich wandelnde Industrieumgebungen.

    Leistungsvergleich von 1-Zoll- und 2-Zoll-Schirmen für tragbare Akustikwände

    • SCC-12 (1 Zoll):
    • STC 27
    • NRC 0,70
    • SCC-13 (2 Zoll):
    • STC 32
    • NRC 0,85

    Verbesserte Schalldämpfung und -absorption für Umgebungen mit höherem Lärmpegel

    BIM-fähige, tragbare Akustikwandmodelle für industrielle Anlagen

    Die tragbaren Akustikwände von Steel Guard Safety sind als BIM-fähige Objekte für die Planung und Koordination von Industrieanlagen erhältlich.

    Zu den verfügbaren Formaten gehören Autodesk Revit (.RFA), IFC und 2D-CAD (.DWG). Das BIM-Modell unterstützt die modulare Konfiguration und Layoutplanung in Produktions-, Handels- und Industrieumgebungen.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerportable-acoustic-screens-industrial-sound-barrier-panels
    • ProduktfamilieAcoustic Screen
    • ProduktgruppePortrable Curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung44 20 00
    • Format2014TitelNoise Pollution Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 13
    • OmniClassTitelNoise Barriers