Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
    Steelcase

    Be my guest® Office Pod

    Google-Übersetzung,

    Form und Funktion wurden sorgfältig in einer Bürotelefonzelle vereint, die den Anforderungen des modernen Arbeitsplatzes gerecht wird. Mit Be my guest® – Ihrer optimalen Arbeitskabine – bleiben Sie komfortabel, vernetzt und produktiv.

    Ihr ruhiger Rückzugsort am geschäftigen Arbeitsplatz

    Mit dem Aufkommen hybrider Arbeitsmodelle und offener Büroräume ist die Nachfrage nach flexiblen und ruhigen Arbeitsbereichen gestiegen. Diese Telefonzelle im Büro maximiert die Produktivität und sorgt dafür, dass Besprechungsräume nicht mehr für Telefonate in Anspruch genommen werden.

    Die von Orangebox entworfene und von Steelcase in Deutschland gefertigte Telefonzelle „Be my guest®“ bietet einen geschützten Raum für ungestörte Gespräche – ideal für private Telefonate und Online-Meetings. Brauchen Sie einen Moment der Ruhe? Dann tauchen Sie ein in die Stille von „Be my guest“ und entfliehen Sie dem Trubel des Büroalltags.

    Alltagsziele, skalierbar durch Design

    Verändern Sie die Arbeitsplatznavigation mit Be my guest® – Connecting Spaces, den Architekturelementen, die es Ihnen ermöglichen, ein Umfeld von Räumen mit unterschiedlichem Grad an akustischer und visueller Privatsphäre zu schaffen.

    Mit vollständig geschlossenen, halboffenen und offenen Konfigurationen bietet dieses individuell anpassbare System höchsten Komfort und fügt sich gleichzeitig nahtlos in jedes Interieur ein.

    Es fungiert als Orientierungspunkt im Raum, bietet eine subtile Trennung zwischen zwei unterschiedlichen Zonen und ermöglicht den Menschen einen privaten Raum vor, nach oder zwischen Besprechungen.

    Spezifikation
    • Standard Features

      • Laminated acoustic glass doors with magnetic seals
      • Hinged doors (left-hand side or right-hand side)
      • Acoustic PET Felt
      • FSC-certified wooden handles
      • Diffused LED lighting
      • Built-In castors
      • USB A + USB C outlets
      • Smart Ventilation System
      • PIR Sensor
      • Adjustable glides

      Optional Features

      • Design Kink
      • EMEA sockets
      • L-shaped worksurface, seating and standing height
      • In-between Canopy
      • In-Between Wall
      • External Shelf

      Dimensions

      Phone Booth:

      • Height: 2260 mm
      • Width: 1000 mm
      • Depth: 1000 mm

      Architectural Canopy, Wall:

      • Width: 1.5 m or 2.45 m

      Surface materials

      • Side Claddings: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Rear Cladding: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Kink: Plywood, PerfectSense
      • Worksurface: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Handles: Natural Oak, Stained Black
      • Framework, Roof, Base: Pearl Black
      • Floor: Dark Grey
      • Interior Felt: Light Grey
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbe-my-guest
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeOffice Booths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2260
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit