Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair

    Google-Übersetzung,

    Steelcase Series® 2 bietet erreichbare ergonomische Leistung mit einem Hauch von Individualität. Das geometrische, lendenwirbelsäulenorientierte Rückenlehnendesign ist in Standard- oder gesteppter Polsterung sowie mit zahlreichen 3D-Microknit- oder Air-Rückenlehnenoptionen erhältlich.

    Erweiterte Auswahl. Optimierte Leistung.

    Die Steelcase Series 2, ausgestattet mit unserer bewährten Air LiveBack®-Technologie, bietet Ihnen den ganzen Tag über optimale Unterstützung. Wählen Sie zwischen einer standardmäßigen oder einer gesteppten Rückenlehne, genießen Sie das attraktive geometrische Design ohne Polsterung oder sorgen Sie mit dem 3D-Mikroknit-Bezug für angenehme Wärme.

    • Die Air LiveBack™ -Technologie nutzt ein innovatives geometrisches Design für optimale Unterstützung. Das atmungsaktive und transparente, speziell entwickelte Wellenmuster ist so dimensioniert, dass es jeden Abschnitt Ihrer Wirbelsäule optimal stützt. Es passt sich Ihren Bewegungen in zwei Dimensionen an und sorgt so für reaktionsschnellen, individuellen Tragekomfort und perfekte Passform.
    • Die 4D-Armlehnen lassen sich in vier Dimensionen verstellen – Höhe, Breite, Tiefe und Drehpunkt –, um Nacken und Schultern in einer für die Arbeit optimalen Haltung zu stützen, selbst wenn Sie die Aufgabe wechseln, sich bewegen und zusammenarbeiten.
    • Der gewichtsaktivierte Rückenspannungsmechanismus passt sich automatisch Ihrer Sitzposition an und sorgt so für optimale ergonomische Unterstützung – drei Einstellungen ermöglichen zusätzlichen Komfort. Der manuell verstellbare Mechanismus bietet 14 Einstellungen für eine individuell anpassbare Rückenspannung.
    • Der dynamische Sitz mit adaptiver Sitzpolsterung passt sich Ihrer Körperform an und bietet so sofortigen Komfort. Die Sitztiefe lässt sich an Ihre Sitzposition anpassen, und die flexible Sitzkante sorgt für Bewegungsfreiheit.


    Spezifikation
    • Back styles

      Plastic Airback
      3D Microknit
      Upholstery
      Quilted upholstery
      Fabric back cover

      Arms

      4D – Height/width/pivot/depth adjustable
      1D – Height adjustable alignment

      Optional Features

      Adjustable Seat Angle (only with synchronized mechanism)
      Polished aluminum base
      Adjustable headrest
      Coat hanger
      Seat impact absorber
      Hard or soft castors
      Glides

      Overall dimensions

      Length: 1010 mm
      Width: 720 mm
      Depth: 640 mm
      Base Diameter: 660 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteelcase-series-2-office-chair
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeOffice Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1010
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)640
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle