Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
    Steelcase

    Divisio Acoustic Office & Privacy Screen

    Google-Übersetzung,

    Divisio Akustikwände bieten eine hervorragende Schallabsorption, sorgen für Privatsphäre und gewährleisten das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Großraumbüro.

    Eine Reihe von Ästhetiken

    Die Akustikwand Divisio ist in einer breiten Stoffauswahl erhältlich und ermöglicht so die individuelle Gestaltung von Textur und Farbe. Ihre abgerundeten Ecken und das durchdachte Reißverschlussdesign verleihen dem Büro eine warme und einladende Atmosphäre.

    Für Nachhaltigkeit konzipiert

    Die Siebdruckrahmen werden aus handgenähtem Stoff ohne Klebstoff hergestellt. Dieser Rahmen ist zu 100 % recycelbar.

    Verantwortungsbewusst konstruiert für einfache Demontage

    Divisio Akustikwände bestehen aus pflegeleichtem, handgenähtem Stoff, sind mit recycelbarem PET gefüllt und verfügen über einen klebstofffreien Reißverschluss, der die Demontage erleichtert. Nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer ermöglicht die einfache Trennung der Teile ein problemloses Recycling.

    Spezifikation
    • Options

      • Sound absorption coefficient of 0.7.
      • Zipper design available in 7 colors
      • Composed of 3 materials — PET, steel and fabric

      Dimensions

      • Privacy above the desk: H1000 – H1365 mm
      • Privacy + Modesty: H1000 – H1365 mm
      • Fixed Bench: H1000 – H1365 mm
      • Height Adjustable Bench: H1165 – H1540 mm
      • Freestanding: Width 800-900-1000 mm; Height 1365-1800mm
      • Lateral Screen: Width 550, 750 mm; Height 407 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdivisio-acoustic-screen-copy
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeDividers, Acoustics and Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika