Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
    Steelcase

    Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk

    Google-Übersetzung,

    Divisio® Light Screen passt sich Ihren Bedürfnissen an. Nutzen Sie ihn als Sichtschutz oder Sichtblende oder wechseln Sie je nach Bedarf zwischen beiden – diese Schreibtisch-Sichtschutzwände bieten Ihnen die passende Lösung.

    Bessere Konzentration, großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis

    Für Menschen, die in zunehmend vernetzten Arbeitsumgebungen tätig sind, hat der Schutz ihrer Privatsphäre höchste Priorität. An Orten, an denen konzentriertes Arbeiten im Vordergrund steht, ist der Zugang zu zuverlässigen Sichtschutzwänden für den Schreibtisch umso wichtiger.

    Divisio Light Screen ist eine kostengünstige Lösung für Privatsphäre und Diskretion, die eine visuelle Barriere zwischen zwei Possilio-Schreibtischen* bildet. Sie schützt vor Ablenkungen, hilft den Nutzern, konzentriert zu bleiben, und wahrt ihren persönlichen Raum.

    *Der Divisio Light Screen ist nur für Possilio-Schreibtische erhältlich.

    Austauschbare Sicht- und Sichtschutzblenden

    Dank ihres leichten Designs – sie wiegt unter 2,3 kg – ist diese Lösung einfach zu handhaben. Je nach Bedarf kann die Divisio Light Screen als Sichtschutz oder Sichtschutzwand verwendet werden.

    Sie können je nach Bedarf im Laufe des Tages zwischen den beiden Varianten wechseln und genießen so mehr Wahlmöglichkeiten und Kontrolle über ihre Arbeitsumgebung. Dank des eleganten, weichen Designs mit abgerundeten Ecken fügt sich dieser Sichtschutz für Schreibtische nahtlos in den Hintergrund ein – eine ideale Lösung für Unternehmen jeder Größe.

    Spezifikation
    • Packaging:

      • Single Pack
      • 5-Pack
      • 10-Pack

      Surface Materials

      Screen: PET, Dark Grey P631, Light Grey T 01523, Sandl.lt.grey P639

      Connectors: ZW Snow, MG Merle, SL Platinum Metallic, PB Pearl Black

      General Dimensions

      • Width: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm,1800 mm
      • Height: 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Weight Range: from 1.1 kg (1200×400) to 2.3 kg (1800×600)

      Screen heights above and below the desk

      25 mm tabletop thickness, privacy configuration

      • H400: 150 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H500: 250 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H600: 350 mm above, 225 mm below the worksurface

      25 mm tabletop thickness, modesty configuration

      • H400: 102 mm above, 273 mm below the worksurface
      • H500: 102 mm above, 373 mm below the worksurface
      • H600: 102 mm above, 473 mm below the worksurface

      19 mm tabletop thickness, privacy configuration

      • H400: 156 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H500: 256 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H600: 356 mm above, 225 mm below the worksurface

      19 mm tabletop thickness, modesty configuration

      • H400: 108 mm above, 273 mm below the worksurface
      • H500: 108 mm above, 373 mm below the worksurface
      • H600: 108 mm above, 473 mm below the worksurface
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdivisio-light-screen
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeDividers, Acoustics and Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika