Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
    Steelcase

    Lares Office Desk and Bench

    Google-Übersetzung,

    Die Einzelarbeitsplatzserie Lares vereint ansprechendes Design und hohe Funktionalität. Sie bietet für jeden Arbeitsbereich die passende Lösung für unterschiedlichste Aufgaben und Arbeitsweisen.

    Entwickelt, um zu transformieren

    Lares ist die ideale Lösung für den modernen, flexiblen Arbeitsplatz. Mit seinen Schreibtischen, Bänken und Besprechungstischen ermöglicht es sowohl die Zusammenarbeit als auch konzentriertes Arbeiten – und verwandelt so jeden Raum in einen Ort, der den Bedürfnissen der Menschen im Laufe des Tages gerecht wird.

    Anpassungsmöglichkeiten

    Die Tischserie Lares bietet die perfekte Balance zwischen Design und technischer Funktionalität. Sie vereint eine breite Palette an Oberflächen und organischen Formen und ermöglicht dank ihrer Füße aus Metall und verschiedenen Holzarten vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten.

    Lares, Lares SE, Lares Mobile oder Lares Meeting – wählen Sie aus vier verschiedenen Produktlinien, um Ihr perfektes Arbeitserlebnis zu gestalten.

    Spezifikation
    • Lares

      Height: 740 mm
      Width: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm
      Depth: 600, 800 mm

      Lares SE

      Height: 740 mm
      Width: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm
      Depth: 600, 800 mm

      Lares Mobile

      Height: 740, 1050 mm
      Width: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm
      Depth: 600, 800 mm

      Lares Meeting

      Height: 550, 740, 1050 mm
      Shapes: Rectangular, Square, Circle, Trapezoidal, D-Shape

      FEATURES

      SURFACE MATERIALS

      • Metal: all standard paints available.
      • Laminate: all standard colours available.
      • Wood Leg: Oak on Ash.

      LEGS

      • Metal
      • Wood

      TOP

      • Straight edge
      • Round edge

      ELECTRIFICATION TOP ACCESS OPTIONS

      • Plastic
      • Melamine
      • Metal
      • Cut-Out

      CABLE MANAGEMENT OPTIONS

      • Plastic spine
      • Metal leg
      • Large
      • Standard
      • Basic
      • Net

      MODESTY PANEL

      • PET
      • Metal / Melamine

      ADDITIONAL OPTIONS

      • Desk organizer
      • Intermediate rail
      • Kit from desk to bench


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlares
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeDesks and Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika