Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table
    Steelcase

    Migration SE Height Adjustable Office Desk & Table

    Google-Übersetzung,

    Die höhenverstellbare Schreibtisch- und Tischlösung Migration SE bietet Flexibilität, Wert und Wohlbefinden für den Benutzer.

    Eine ergonomische Lösung mit allem Notwendigen

    Das modulare Baukastensystem Migration SE unterstützt ein breites Anwendungsspektrum und bietet Organisationen und Arbeitsplätzen Flexibilität, um ihre Räumlichkeiten im Laufe der Zeit zu modernisieren, wiederzuverwenden und deren Attraktivität zu steigern.

    Dank deutlicher Verbesserungen, darunter reduzierte Motorgeräusche, erhöhte Empfindlichkeit der Kollisionssensoren, ein neues Antriebssystem für die zukünftige Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards sowie zusätzliche Optionen wie Ergo Edge und aktualisierte Steuerungen, bieten diese Schreibtische jetzt noch mehr Flexibilität und Effizienz.

    Unübertroffene Flexibilität – Eine modulare Lösung, die sich leicht umrüsten und erweitern lässt.

    Migration SE wurde entwickelt, um Ihre aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse zu erfüllen und bietet langfristige Flexibilität auf zwei wichtige Arten: Erstens, indem ein Schreibtisch einfach in eine Bank umgewandelt werden kann und umgekehrt, und zweitens, indem selbst ein Büroschreibtisch mit fester Höhe später mit minimalem zusätzlichen Aufwand zu einem höhenverstellbaren Schreibtisch aufgerüstet werden kann.

    Robust und dennoch leicht

    Der höhenverstellbare Schreibtisch Migration SE ist leichter als die meisten anderen erhältlichen Büroschreibtische, ohne dabei an Stabilität einzubüßen. Dank seines modularen Baukastensystems eignet er sich für vielfältige Einsatzmöglichkeiten und bietet Flexibilität bei der Erweiterung und Wiederverwendung.

    Spezifikation
    • Features
      Corner Style

      • Square

      Privacy Options

      • Privacy screen
      • Privacy/Modesty screen
      • Side Screen
      • Steel Modesty Panel
      • Side Modesty Panel

      Controller Options

      • Simple user interface
      • Programmable user interface
      • Simple Up/ Down Paddle Controller
      • Programmable Paddle Controller

      Cable Management

      • Sliding Top
      • Cable Net
      • Cable Tray
      • Plastic Top Access
      • Cable Cut Outs
      • Cable Spine, Chain and channel

      Dimensions
      Heights

      Fixed: 740mm
      Extended range: 650-1250mm

      Top Shape

      Rectangular
      Depth: 800 mm
      Widths: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermigration-se
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeHeight Adjustable Desks and Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische