Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks
    Steelcase

    Obelos® Collaboration Tables for Hybrid Meetings - Collaborative Office Desks

    Google-Übersetzung,

    Obelos® ist eine äußerst vielseitige und individuell anpassbare Kollektion von Kollaborationstischen, die es Menschen ermöglicht, sich persönlich oder in hybriden Meetings besser zu vernetzen, zu lernen und zusammenzuarbeiten.

    Ein Tisch, unzählige Konfigurationsmöglichkeiten.

    Mit Obelos können Sie all Ihre Raumplanungsbedürfnisse mit nur einer Produktlinie abdecken. Egal, ob Sie Räume schaffen möchten, in denen sich Menschen konzentrieren, zusammenarbeiten, erholen oder gemeinsam lernen können – diese Kollektion bietet Ihnen den passenden Bürotisch.

    Verschiedene Höhen, Tischplattenformen und Stromversorgungslösungen sowie eine optionale Fußstütze bieten unzählige Konfigurationsmöglichkeiten, sodass Sie im gesamten Raum einen einheitlichen Stil beibehalten können.

    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Four fixed heights

      • H400mm: low-lounge height
      • H660mm: lounge height
      • H740mm: seated height
      • H1050mm: standing height

      Round base plate with glides.

      Single and double legs (automatically selected in relation to the table size).

      OPTIONAL FEATURES

      Footrest: available on standing-height tables only.

      Power Options

      • Power Island NANO (H=25mm): 1x socket or 2 x USB A&C
      • Power Island SLIM (H=70mm): 2 sockets or 2 x USB A&C
      • Power Island BIG (H=100mm): 2 sockets and 2 x USB A&C (both sides)
      • All Standard and Select surface paints are available, including Lux and Accent colors.

      Cable Management Options

      • All tables come ready for electrification, even if no power solution has been selected when ordered with power.
      • Table column at fixed height with optional cable routing (for Power Island solutions or to accommodate customized electrification).

      Tabletop Option

      • All single-leg tables can be configured with round or square tabletops.
      • All double-leg tables can be configured with rectangle or oval elongated tabletops.

      DIMENSIONS

      Low Lounge Height (H400mm)

      Round Tabletops: D600mm; D800mm; D1000mm; D1200mm
      Square Tabletops: D600x600mm; D800x800mm
      Rectangle Tabletops: D1600x800mm; D1600x1000mm
      Oval Elongated Tabletops: D1600x800mm; D1600x1000mm

      Lounge Height (H660mm)

      Round Tabletops: D600mm; D800mm; D1000mm; D1200mm
      Square Tabletops: D600x600mm; D800x800mm; D1000x1000mm
      Rectangle Tabletops: D1600x600mm; D1800x600mm; D2000x600mm; D1600x800mm; D1800x800mm; D2000x800mm
      Oval Elongated Tabletops: D1600x600mm; D1800x600mm; D2000x600mm; D1600x800mm; D1800x800mm; D2000x800mm

      Seated Height (H740 mm)

      Round Tabletops: D600mm; D800mm; D1000mm; D1200mm
      Square Tabletops: D600x600mm; D800x800mm; D1000x1000mm
      Rectangle Tabletops: D1600x800mm; D1800x800mm; D2000x800mm; D1600x1000mm; D1800x1000mm; D2000x1000mm
      Oval Elongated Tabletops: D1600x800mm; D1800x800mm; D2000x800mm; D1600x1000mm; D1800x1000mm; D2000x1000mm

      Standing Height (H1050 mm)

      Round Tabletops: D600mm; D800mm
      Square Tabletops: D600x600mm; D800x800mm
      Rectangle Tabletops: D1600x600mm; D1800x600mm; D2000x600mm; D1600x800mm; D1800x800mm; D2000x800mm
      Oval Elongated Tabletops: D1600x600mm; D1800x600mm; D2000x600mm; D1600x800mm; D1800x800mm; D2000x800mm

      SURFACE MATERIALS

      Tabletop Standard surfaces

      • Melamine 25mm: in Standard & Select finishes

      Tabletop Select Surfaces

      • Linoleum 25mm with a chamfered edge: Charcoal, Light Grey Ash, Pebble Grey

      Tabletop Premium Surfaces*

      • Limo Marmoleum Cocoa with a chamfered edge: 3580 Milk Chocolate, 3584 Earl Grey Chocolate

      *Only available for round tops, D600mm & D800mm

      Legs and Base Plate

      • All Standard and Select surface paints, including Lux and Accent colors.

      Footrest (standing height only)

      • All Standard and Select surface paints, including Lux and Accent colors.

      Glides

      • PA black

      Cable Ring

      • Black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerobelos
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeConference and Collaborative Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika