Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
    Steelcase

    Share It Lockers | Office Locker

    Google-Übersetzung,

    Share It bietet sichere Büroschließfächer zur persönlichen Aufbewahrung oder zur gemeinsamen Nutzung.

    Personalisierte Aufbewahrung

    Aufbewahrungsmöglichkeiten dienen nicht mehr nur der reinen Aufbewahrung. Ob im Besitz eines einzelnen Mitarbeiters oder in einem mobilen Arbeitsbereich – die Schließfachserie bietet persönlichen Stauraum, Privatsphäre und eine sinnvolle Raumaufteilung für Büros mit flexiblen Arbeitsplätzen oder jedes andere offene Bürokonzept.

    Mit der Option für Briefkastenschlitz und Kartenhalter bei Share It Lockers können Benutzer ihr Schließfach leicht identifizieren und Post und Informationen abrufen.

    Spezifikation
    • Main options:

      • Share It Lockers are compatible with the Share It storage range and are available in 2FH-6FH.
      • Offered in single columns.

      Dimensions:

      • Width: 400 mm
      • Depth: 434, 626 mm
      • Height: 2-6 FH (790, 1540, 1665, 1915, 2290 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershare-it-lockers
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2290
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)626
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika