Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steelcase Eclipse Light | Desk Ring Light and Charging Station
Steelcase Eclipse Light | Desk Ring Light and Charging Station
Steelcase Eclipse Light | Desk Ring Light and Charging Station
Steelcase Eclipse Light | Desk Ring Light and Charging Station
Steelcase Eclipse Light | Desk Ring Light and Charging Station
Steelcase Eclipse Light | Desk Ring Light and Charging Station
Steelcase Eclipse Light | Desk Ring Light and Charging Station
    Steelcase

    Steelcase Eclipse Light | Desk Ring Light and Charging Station

    Google-Übersetzung,

    Steelcase Eclipse ist eine innovative, formschöne und elegante LED-Leuchte, die die Funktionen einer Video- und Arbeitsleuchte nahtlos vereint. Sie wurde vom Steelcase Design Studio entworfen.

    Auftanken, Reflektieren & Neu fokussieren

    Die Steelcase Eclipse Leuchte ist ein wahres Wohlfühlwunder, das in jeder Umgebung für strahlende Momente sorgt.
    Eine kabellose Ladestation mit 15 Watt bietet einen praktischen Platz zum Aufladen von Handys, Ohrhörern oder anderen Geräten.

    Die vielseitig einstellbare und kompakte Leuchte Eclipse kann den gesamten Arbeitsplatz ausleuchten oder für ein sanftes Licht bei Videokonferenzen sorgen und so zu gesünderen und zufriedeneren Mitarbeitern beitragen.

    Spezifikation
    • Options

      Steelcase Eclipse Light is available in Matte Black, Pearl Snow and Clay.

      Dimensions

      Height: 45,72 cm
      Width: 15,24 cm
      Depth: 17,78 cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteelcase-eclipse-light
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeOther (Carts, Accessories, Tech,..)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)457
    • Breite (mm)152
    • Tiefe (mm)178
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika