Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
    Steelcase

    Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    Die Akustikwand verbessert die Akustik und dient gleichzeitig als Raumtrennung. Erhältlich in zwei Größen, ist sie die ideale Lösung, um Ihren Teamarbeitsplatz funktional und angenehm zu gestalten.

    Merkmale

    Clips
    Integrierte Klemmen ermöglichen die vertikale oder horizontale Anbringung von Whiteboards.

    Handhaben
    Greifen Sie den Griff und los geht's – die akustische Grenze lässt sich leicht verschieben.

    Organisches Muster
    Hell- oder dunkelgrau meliertes PET mit einem fließenden, organischen Muster verleiht Ihrem Arbeitsumfeld eine natürliche Atmosphäre.

    Die Steelcase Flex Kollektion

    Ein erfolgreicher hybrider Arbeitsplatz unterstützt nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch den wachsenden Bedarf an konzentrierten Arbeitsphasen. Die Steelcase Flex Collection schafft ein Ökosystem flexibler Räume über die gesamte Bürofläche hinweg – von Fokuszonen für konzentriertes Arbeiten über offene Kollaborationsbereiche für Brainstorming bis hin zu Teambereichen, die einen flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsmodi ermöglichen.

    Schaffen Sie einen Arbeitsplatz oder eine Kollaborationszone – die Flex-Kollektion ermöglicht die Gestaltung von Nachbarschaften über den gesamten Grundriss hinweg.

    Spezifikation
    • Dimensions

      H2000mm x W1473mm x D335-540mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteelcase-flex-acoustic-boundary-copy
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeDividers, Acoustics and Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1473
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente