Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
    Steelcase

    Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk

    Google-Übersetzung,

    Alles, was man von einem höhenverstellbaren Schreibtisch erwartet, und er ist so flexibel, dass er sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Er ist stabil und dennoch mobil. Stellen Sie mehrere Schreibtische für die Zusammenarbeit zusammen oder platzieren Sie ihn in einer ruhigen Ecke, um konzentriert zu arbeiten.

    Produktmerkmale

    Richtungsrollen
    Optisch integrierte, richtungsabhängige Rollen sorgen für ein stabiles und dennoch mobiles Arbeitserlebnis.

    Intuitive Controller
    Vier verschiedene Regler, darunter eine programmierbare Option, ermöglichen es, die Arbeitsfläche einfach auf die bevorzugte Sitz- oder Stehhöhe einzustellen.

    Integrierte Leistung
    Steckdosen am Schreibtisch, Kabelausgänge und flexible Zugänge sorgen für alltägliche Konnektivität und reduzieren die Unordnung auf der Arbeitsfläche.

    Vereinfachte Montage
    Der Klappbeinmechanismus ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.

    Die Steelcase Flex Kollektion

    Ein erfolgreicher hybrider Arbeitsplatz unterstützt nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch den wachsenden Bedarf an konzentrierten Arbeitsphasen. Die Steelcase Flex Collection schafft ein Ökosystem flexibler Räume über die gesamte Bürofläche hinweg – von Fokuszonen für konzentriertes Arbeiten über offene Kollaborationsbereiche für Brainstorming bis hin zu Teambereichen, die einen flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsmodi ermöglichen.

    Schaffen Sie einen Arbeitsplatz oder eine Kollaborationszone – die Flex-Kollektion ermöglicht die Gestaltung von Nachbarschaften über den gesamten Grundriss hinweg.

    Spezifikation
    • Integrated Power

      • Desktop power (2 power outlets with USB) optional
      • Integrated power underneath the desk (6 or 9 sockets) with optional cable tray in dark grey PET
      • Power access through back access cutouts, rectangular top access, or round grommets
      • Integrated Collision Sensor (standard)
      • Weight Capacity: 75 kg

      On Desk Screens (optional)

      Mounted as a single screen or in pairs, they are left-handed or right-handed thanks to magnets connected to the desk.

      Screens are multifunctional and can be used as:

      • Above privacy panels
      • Modesty panels

      Controller Options

      • Simple Up / Down Controller
      • Programmable Controller with Display
      • Paddle Up / Down Controller with LED
      • Up / Down Controller with Display

      Surface Materials

      Inner Column
      Merle, Platinum Metallic, Pearl Snow, Pearl Black

      Outer Foot
      All Metal Paints including Lux + Accent colors

      Rollers
      Seagull, Merle

      End Cap
      Seagull, Snow

      Screens (optional)
      PET colors: Persian Salt Blue and Grey (Light, Dark)

      Worksurface
      Melamine, Veneer, Linoleum (Charcoal, Light Grey Pebble, Light Grey Ash)

      Cable Tray (optional)
      Metal cable tray, cable net, PET cable tray

      Dimensions

      Desk Heights
      650 mm – 1250 mm

      Desk Top Dimensions

      • Depths: 600 mm & 800 mm
      • Widths: 1200 mm to 1800 mm

      On Desk Curved Screens

      • Height: 475 mm
      • Desk widths: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, and 1800 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteelcase-flex-height-adjustable-desk
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeHeight Adjustable Desks and Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische