Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steelcase Flex Mobile Power Station & Charger for the Office
Steelcase Flex Mobile Power Station & Charger for the Office
Steelcase Flex Mobile Power Station & Charger for the Office
    Steelcase

    Steelcase Flex Mobile Power Station & Charger for the Office

    Google-Übersetzung,

    Mit verbesserter Akkuleistung und einem aktualisierten Design bietet das brandneue Flex Mobile Power Teams und Einzelpersonen die Flexibilität, überall zu arbeiten und gleichzeitig ihre Geräte aufgeladen zu halten.

    Verbesserte Leistung. Ikonisches Design.

    Das brandneue Steelcase Flex Mobile Power wurde in Zusammenarbeit mit Anker, einem führenden Anbieter von mobilen Ladelösungen, entwickelt und sorgfältig überarbeitet, um sowohl Form als auch Funktion zu verbessern.

    Eine interne Verbesserung der Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterietechnologie sorgt für eine längere Zelllebensdauer und schnelleres Laden persönlicher Geräte, während ein überarbeitetes Außendesign neue Details bietet, die der unverwechselbaren Form, die Sie kennen und lieben, treu bleiben.

    Merkmale

    Bewegungsfreiheit
    Dank des flexiblen Griffs und des geriffelten Außengehäuses können Teams und Einzelpersonen die Stromversorgung problemlos überallhin mitnehmen, wo sie ihren Tag verbringen.

    Energie zum Funktionieren
    Zwei USB-C- und ein USB-A-Anschluss liefern eine Gesamtausgangsleistung von bis zu 120 W, sodass mehrere persönliche Geräte gleichzeitig geladen werden können.

    Design für überall
    Einzigartige Designmerkmale verbinden Form und Funktion und bieten so eine mobile Stromversorgungslösung, die in jeder Umgebung gut aussieht.

    Steelcase Flex Kollektion

    Ein erfolgreicher hybrider Arbeitsplatz unterstützt nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch den wachsenden Bedarf an konzentrierten Arbeitsphasen. Die Steelcase Flex Collection schafft ein Ökosystem flexibler Räume über die gesamte Bürofläche hinweg – von Fokuszonen für konzentriertes Arbeiten über offene Kollaborationsbereiche für Brainstorming bis hin zu Teambereichen, die einen flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsmodi ermöglichen.

    Schaffen Sie einen Arbeitsplatz oder eine Kollaborationszone – die Flex-Kollektion ermöglicht die Gestaltung von Nachbarschaften über den gesamten Grundriss hinweg.

    Spezifikation
    • Standard + Optional Features

      Flex Mobile Power Kit

      • Includes five (5) Flex Mobile Power units and one (1) Flex Mobile Power charging tray

      Flex Mobile Power Unit
      Individual units not sold separately

      • Two (2) 100W USB-C ports
      • One (1) 18W USB-A port
      • 120W total power output
      • 2000+ cycle lifespan

      Flex Mobile Power Charging Tray
      Individual trays not sold separately

      • Proprietary charging solution
      • Space for up to five (5) Mobile Power units
      • Recharges units in five (5) hours

      Dimensions

      Flex Mobile Power Unit
      Individual units not sold separately

      • Height: 295.1 mm
      • Width: 119.1 mm
      • Depth: 106.1 mm
      • Weight: 1.8 kg

      Flex Mobile Power Charging Tray
      Individual trays not sold separately

      • Height: 32 mm
      • Width: 275 mm
      • Depth: 410 mm

      Surface Materials

      • Black

      Certificate Standards

      Flex Mobile Power Unit

      • NRTL listed to UL 2056
      • CE marked compliant with IEC 62133 and IEC 62368
      • UN 38.3 compliant
      • FCC Part 15 Subpart B compliant, EN 55035 and EN 55024
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteelcase-flex-mobile-power
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeOther (Carts, Accessories, Tech,..)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische