Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
    Steelcase

    Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    Die Truchet Akustikfliesen eignen sich perfekt für das moderne Büro und ermöglichen es Ihnen, die Akustik und das Design Ihres Büros an unterschiedlichste Bedürfnisse anzupassen.

    Inspiration

    Die Truchet Akustikfliesen von Steelcase sind von der Arbeit des französischen Priesters und Mathematikers Sebastien Truchet inspiriert.

    Sie verbessern mühelos die mangelhafte Raumakustik vieler moderner Büros und tragen dazu bei, dass die Mitarbeiter produktiv und stressfrei arbeiten können.

    Sie vereinen einwandfreie Leistung mit makellosem Design und sind die perfekte Akustiklösung für moderne Großraumbüros.

    Sie können in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden:

    • Wandmontage
    • Horizontal von der Decke hängend
    • Senkrecht von der Decke hängend

    Akustische Leistung

    Truchet Akustikfliesen wurden gemäß ISO 354 geprüft. Mit einem αw-Koeffizienten von 0,90 sind sie gemäß ISO 11654 in die Klasse A eingestuft.

    Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt 90 % aller Schallwellen absorbieren, einschließlich niedriger, mittlerer und hoher Frequenzen.

    Design

    Truchet Akustikfliesen sind vielseitige, schallabsorbierende Paneele, die Design und Leistung vereinen.

    Anders als herkömmliche Schallabsorber ermöglichen sie es dem Benutzer, verschiedene individuelle Texturen und Muster zu erstellen, um eine unbegrenzte Vielfalt an Räumen abzudecken.

    Truchet Akustikfliesen sind ebenso attraktiv und verspielt wie effektiv. Sie bieten fünf verschiedene Fliesenformen, die unzählige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, sowie eine breite Farbpalette.

    Spezifikation
    • Surface Materials

      Fabrics: Hush

      Dimensions

      540 mm x 540 mm
      Height: 65 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertruchet-acoustic-tiles-copy
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeDividers, Acoustics and Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit