Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rhine Valley - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tiles - #VC02

Rhine Valley - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tiles - #VC02

Google-Übersetzung,

Rhine Valley VC 02 – Dekorative Kassettendecke aus PVC

Rhine Valley VC 02 ist ein tief profiliertes, dekoratives Deckenpaneel, das speziell für abgehängte Rasterdecken entwickelt wurde. Seine Kassettenform erhebt sich über die Ebene des Deckenrasters und erzeugt so eine ausgeprägte architektonische Tiefe und eine plastischere Deckenoberfläche.

Mit einer Designtiefe von 35 mm (1,38 Zoll) zählt Rhine Valley zu den markantesten Profilen im Bereich der dekorativen PVC-Deckenpaneele. Die stärkere Reliefstruktur erzeugt deutliche Übergänge zwischen erhabenen und vertieften Bereichen und damit auffällige Schattenlinien, die sich mit Richtung und Intensität des Lichteinfalls verändern.

Das sich wiederholende Muster (24 Zoll) sorgt für eine strukturierte Optik auch auf größeren Deckenflächen und lässt sich sowohl in 24 x 24 Zoll als auch in 24 x 48 Zoll Rasterkonfigurationen integrieren. Durch das ausgeprägte Kassettenprofil eignet sich das Paneel besonders für Innenräume, in denen die Decke ein wichtiges architektonisches Gestaltungselement sein soll.

Rhine Valley wird aus leichtem PVC hergestellt und bietet die optische Wirkung von dreidimensionalen, gepressten Metalldecken, jedoch ohne deren Gewicht, Korrosionsbeständigkeit oder metallische Akustikeigenschaften.

Das Paneel ist für die einfache Montage in kompatiblen abgehängten Deckensystemen konzipiert. Dank seiner leichten Bauweise ist die Handhabung unkompliziert, und das PVC-Material kann bei Bedarf vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, beispielsweise an den Rändern oder an Deckenelementen.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
  • Musterwiederholung: 24 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 35 mm (1,38 Zoll)
  • Profil: Tiefe Kassettendecke / erhöhtes Zentrum
  • Montage: Abgehängte/Einbau-Deckenraster
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall
  • Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: VC02 Rhine Valley
    Product Type: Decorative Coffered Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Compatible Grid Configuration: 24 x 24 in. and 24 x 48 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per 24 x 24 in. panel; 8 sq. ft. per 24 x 48 in. configuration
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 35 mm (1.38 in.)
    Panel Weight: 9–18 oz.
    Profile: Deep Coffered / Raised Center
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with most suitable paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Standard Grid Compatibility: 15/16 in. grid system
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrhine-valley-faux-tin-coffered-drop-ceiling-tiles-vc02
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeCeiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit