Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe
    Steelcase

    WorkValet™ | Office Lockers and Wardrobe

    Google-Übersetzung,

    WorkValet™ Büroschränke und Garderoben sind eine individuell anpassbare Aufbewahrungslösung für den hybriden Arbeitsplatz, die den Mitarbeitern einen bequemen und sicheren Ort bietet, um ihre persönlichen Gegenstände während des Arbeitstages aufzubewahren.

    Designflexibilität

    Spinde am Arbeitsplatz sind längst kein Luxus mehr. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von hybriden Arbeitsmodellen benötigen die Mitarbeiter einen Platz zur Aufbewahrung ihrer persönlichen Gegenstände, und Spinde im Büro sind die Lösung.

    Ob als Ort, um den Tag zu beginnen und zu beenden, als häufiger Zwischenstopp im Teambereich oder als Übergangsraum zwischen Meetings – die Schließfächer und Schränke von WorkValet™ bieten die richtige Aufbewahrungslösung für den gesamten Arbeitstag.

    Büroschränke & Garderobenanwendungen

    Das flexible WorkValet™-System ermöglicht vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihre persönlichen Gegenstände im modernen Wohnumfeld. Die WorkValet-Schließfächer sind in drei Anwendungsbereichen erhältlich – Fach-, Rand- und Knotenpunktaufstellung – und bieten Ihnen so die optimale Lösung für Ihre persönlichen Dinge.

    Die Bucht

    Ein Garderobenbereich bietet einen einladenden Empfang für alle, die das hybride Arbeitsumfeld betreten. Typischerweise in der Nähe des Gebäudeeingangs gelegen, umfasst ein solcher Bereich zahlreiche Spinde in verschiedenen Größen, um den Aufbewahrungsbedarf der Mitarbeiter beim Betreten des Büros zu decken.

    Die Grenze

    Eine Abgrenzung dient der Lagerung und Raumaufteilung innerhalb einer hybriden Umgebung. Sie ist in der Nähe der Arbeitsplätze in einem Teambereich geplant und primär für die individuelle Nutzung innerhalb dieses Bereichs vorgesehen.

    Diese Anwendung bietet visuelle und akustische Privatsphäre und erhöht so den Komfort derjenigen, die in diesem Bereich arbeiten.

    Das Zentrum

    Der zentrale Treffpunkt ist eine hervorragende Ergänzung für Zwischenbereiche. Typischerweise mit großzügigem Arbeitsbereich rund um den Treffpunkt geplant, lädt er zu spontanen Gesprächen ein und bietet Mitarbeitern, die eine kurze Pause benötigen, einen idealen Ort dafür.

    Die Arbeitsfläche kann von Teams zur Ablage persönlicher Gegenstände, Teamdateien und Arbeitsmittel genutzt werden.

    Für jeden Raum am Arbeitsplatz. Jederzeit.

    Die drei Hauptanwendungen tragen dazu bei, die Schließfächer vom Eingangsbereich auf den gesamten Grundriss auszudehnen, sodass die Benutzer während des Tages und bei Übergängen leichter darauf zugreifen können.

    Sicher

    Die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sorgt für ein beruhigendes Gefühl im Arbeitsalltag. WorkValet™ bietet mit einer Vielzahl an Verriegelungsoptionen, die den Anforderungen am Arbeitsplatz gerecht werden, Folgendes:

    • Einfache Schlüsselschlösser
    • Kombinationsschlösser
    • Tastensperren
    • RFID-Verriegelungsoptionen
    • Vernetzte RFID-Optionen

    Ob reservierbar oder bedarfsorientiert, stunden- oder tageweise – Sie können das passende Schließsystem für Ihre Organisation auswählen, um die Nutzung einfach zu verwalten und zu optimieren.

    Spezifikation
    • Features + Options

      Additional Back Panels

      • Whiteboard
      • Melamine
      • Fabric

      Landing Surface

      • Melamine
      • Linoleum

      Planters

      • One-sided
      • Double-sided

      Door Options

      • Mail Slot
      • Name Tag
      • PET inlay (for open compartments)

      Others

      • Adjustable Recessed Shelf
      • Fixed Mail Shelf
      • Coat / Bag Hook
      • Laptop Tray

      Dimensions

      Locker unit sizes

      • Depth: 434 mm or 500 mm
      • Width: 400 mm or 500 mm
      • Door Height: 250 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 750 mm, or 1200 mm

      Dimensions

      Type Height (w/o base)* Width Depth Compatibility with bases
      Single Column 600–2000 mm
      600–1600 mm (on Frame Base)
      400 mm or 500 mm 434 mm or 500 mm All
      Double Column 600–2000 mm
      600–1600 mm (on Frame Base)
      800 mm or 1000 mm 434 mm or 500 mm All
      Nook 1800–2000 mm 800 mm 434 mm or 500 mm All, excluding Frame Base
      Open Wardrobe 1000–2000 mm
      1000–1600 mm (on Frame Base)
      400 mm, 500 mm, or 800 mm 434 mm or 500 mm All

      *The height of all elements varies with an index of 50 mm.

      Surface Materials

      Columns, Wardrobe, Shelves
      Standard Melamine Range

      Doors
      Standard Melamine Range
      Select Surface Range (Y)

      Nook
      Standard Melamine Range
      Fabric: Era and Atlantic

      Back Panels
      Standard Melamine Range
      Fabric: Era and Atlantic
      Whiteboard

      Base (Plinths + Frame Base), Coat Rod and Planter
      Steelcase Standard Paints
      Select Surface Range

      Inlay and Laptop Tray
      PET

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerworkvalet
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente