Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Munksten 105X105x70
S:t Eriks

Munksten 105X105x70

Google-Übersetzung,

Der Mönchsstein ist ein beliebtes System mit grenzenlosen Möglichkeiten. Diese Steinplatte/Platte ist glatt mit abgeschrägten Kanten und eignet sich hervorragend für die Pflasterung öffentlicher Flächen wie Straßen, Plätze und Parkplätze.

Fühlen Sie sich frei, die größeren Formate zu verwenden, um sich überschneidende, sichere Linien über die offenen Flächen zu bilden. Der Mönchsstein basiert auf dem Modulmaß von 210 mm und umfasst eine Vielzahl von Ergänzungsprodukten wie Tastfliesen, Rasenbewehrung und Rinnenfliesen

Technische Spezifikation
  • Referenznummer9510-070200
  • ProduktfamilieMarksten
  • ProduktgruppeMunksten
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC012349
  • ETIM-NameConcrete tile
  • UNSPSCNameConcrete bricks
  • UNSPSCCode30131603
  • Classifications.Uniclass2015CodePM_30_30_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLandscape model
  • OmniClassNummer23-11 27 00
  • OmniClassTitelLandscaping
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit