Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™

    Porcelain Pavers - Travertine Series™

    Google-Übersetzung,
    Travertin-Effekt

    Während bei solchen Projekten traditionell Pflasterklinker aus Naturstein verwendet wurden, haben Pflasterklinker aus Feinsteinzeug eine beträchtliche Anzahl von Vorteilen gegenüber Naturstein. Pflasterklinker aus Feinsteinzeug haben eine Wasseraufnahme von weniger als 0,1 %, sie sind nicht nur außergewöhnlich schmutzabweisend, sondern können auch kein Wasser durchdringen, wodurch Frost-Tau-Riss-Probleme vermieden werden, die in bestimmten Klimazonen bei Natursteinpflaster ein Problem darstellen können.


    Da Porzellan bei einer extrem hohen Temperatur hergestellt wird und sehr dicht ist, haben Porzellanplatten mit einer Dicke von ¾ Zoll eine ausreichende Festigkeit, um mit Sockelstützsystemen für den Bau von erhöhten Decks und Dachterrassen im Außenbereich verwendet zu werden, nicht nur für Wohnanwendungen, sondern auch für hohe Fußgänger Verkehrskommerzielle Anwendungen.

    Spezifikation
    • Standard Sizes:
      24”x 24″
      Thickness: 3/4″
      Weight: 9 lbs per sq.ft;

      Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones, porcelain tile, porcelain tiles

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertile-tech-porcelain-pavers-travertine-series
    • ProduktfamiliePorcelain Roof Pavers
    • ProduktgruppeTravertine Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)23.4
    • Breite (mm)23.4
    • Tiefe (mm)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay pavers
    • Klassifizierung07 76 00
    • Format2014TitelRoof Pavers
    • OmniClassNummer23-13 41 19 11
    • OmniClassTitelRoof Pavers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit