Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Munksten Randsten 220X300x70
S:t Eriks
Archiviert

Munksten Randsten 220X300x70

Munkstenen är ett populärt system med gränslösa möjligheter. Denna marksten/platta är slät med fasade kanter och passar utmärkt för beläggning av offentliga rum som gator, torg och parkeringsplatser.

Använd gärna de större formaten för att bilda genomkorsande, trygga stråk över de öppna ytorna. Munkstenen bygger på modulmåttet 210 mm och täcker in ett stort antal kompletterande produkter som taktila plattor, gräsarmering och ränndalsplattor.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer9510-072000
  • ProduktfamilieMarksten
  • ProduktgruppeMunksten
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameStone bricks
  • UNSPSCCode30131604
  • Classifications.Uniclass2015CodePM_30_30_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLandscape model
  • OmniClassNummer23-11 27 00
  • OmniClassTitelLandscaping
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit