Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology

Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology

Google-Übersetzung,
Die Rockton-Toilette mit Dual Force-Technologie bietet präzisionsgefertigte Leistung und erfüllt strenge Wassersparstandards und bietet jahrelangen störungsfreien Betrieb. Das geometrische Tankdesign spiegelt den zeitgenössischen Stil in jedem Bad oder jeder Gästetoilette wider.

  • Die Dual Force-Technologie ermöglicht die Wahl zwischen einer 0,8-Gallonen-Spülung für flüssige oder leichte Abfälle. Die 1,6-Gallonen-Spülung ist für Massen- oder Feststoffabfälle
  • Die Dual Force-Technologie kann mit der 0,8-Gallonen-Option einer durchschnittlichen Familie mit 4 bis zu 24.000 Gallonen Wasser pro Jahr sparen
  • Der Zwei-Tasten-Betätiger bietet einfach zu bedienende Spüloptionen
  • Hergestellt aus Glasporzellan der Güteklasse A, um ein haltbares, nicht poröses Produkt mit einer harten, glänzenden Oberfläche zu bieten
  • Ein Hygieneschutz verhindert, dass Flüssigkeit unter den Tank gelangt
  • Die längliche Schüssel hat eine verlängerte Randlänge für eine bequeme Verwendung durch Erwachsene
  • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-konform
  • Entspricht ASME A112.19.2/CSA B45.1 National Consensus Standards
  • Begrenzte 5-Jahres-Garantie
  • Erfüllt die strengen Richtlinien zur Spülleistung, die vom WaterSense-Programm der EPA (Environmental Protection Agency) festgelegt wurden
  • Mit WaterSense gekennzeichnete Toiletten verbrauchen mindestens 20 % weniger Wasser als herkömmliche 1,6-Gallonen-Toiletten
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED Green Building Rating System™ zu sammeln. Siehe Datenblatt für Wasserverbrauchsdaten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-402027
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeRockton™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit