Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology

Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology

Google-Übersetzung,
Für diejenigen, die eine minimalistische Umgebung suchen, ist die Karsten Toilette mit Dual Force-Technologie die perfekte Badezimmerarmatur. Eleganter Stil ist gepaart mit wassersparender Funktionalität, die die Umwelt schont, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

  • Die Dual Force-Technologie ermöglicht die Wahl zwischen einer 0,8-Gallonen-Spülung für flüssige oder leichte Abfälle. Die 1,6-Gallonen-Spülung ist für Massen- oder Feststoffabfälle
  • Die Dual Force-Technologie kann mit der 0,8-Gallonen-Option einer durchschnittlichen Familie mit 4 bis zu 24.000 Gallonen Wasser pro Jahr sparen
  • Der Zwei-Tasten-Betätiger bietet einfach zu bedienende Spüloptionen
  • Hergestellt aus Glasporzellan der Güteklasse A, um ein haltbares, nicht poröses Produkt mit einer harten, glänzenden Oberfläche zu bieten
  • Ein Hygieneschutz verhindert, dass Flüssigkeit unter den Tank gelangt
  • Die längliche Schüssel hat eine verlängerte Randlänge für eine bequeme Verwendung durch Erwachsene
  • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-konform
  • Erfüllt die strengen Richtlinien zur Spülleistung, die vom WaterSense-Programm der EPA (Environmental Protection Agency) festgelegt wurden
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-402087
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeKarsten®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit