Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Google-Übersetzung,
Mit einem schlanken, ergonomischen Design bietet die Ensemble™-Badewanne von Sterling maximalen Badekomfort, mit integrierten Armlehnen und einer konturierten Rückenlehne, die sich perfekt an die natürliche Krümmung des Körpers anpasst. Die solide Konstruktion aus Vikrell®-Material und die hochglänzende Oberfläche widerstehen Flecken, Spänen und Kratzern.

  • Extra tiefer Badeschacht für zusätzlichen Komfort
  • Entworfen mit einer 20" Schürze
  • Hergestellt aus solidem Vikrell-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • 3" Abfluss zum Bodenabstand, was bedeutet, dass kein Schneiden in den Unterboden oder die Installation eines kostspieligen Brandschutzes oder Schädlingsschutzes erforderlich ist
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71121122
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit