Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain

Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain

Google-Übersetzung,
Mit einem schlanken, ergonomischen Design bietet diese Ensemble-Badewanne maximalen Badekomfort, indem sie die Lendenwirbelsäule stützt und einen tiefen Badebrunnen bietet.
  • Hergestellt aus solidem Vikrell®-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Entworfen mit einer 16" Schürze
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist.
  • Leicht abfallende Wanne mit integrierter Schürze
  • 2-Zoll-Täfelung ermöglicht die Installation mit Fliesen nach unten über dem Baddeck
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
  • Kann mit Wandset 71374800 installiert werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71171110
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit