Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain

Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain

Google-Übersetzung,
Die Accord®-Serie besteht aus solidem Vikrell®-Material und bietet ein elegantes, nahtloses Erscheinungsbild. Das vierteilige modulare Design mit kautschukfreien Nähten ermöglicht eine einfache Installation. Reichlich, aus dem Weg Regale, bietet viel Stauraum und Baderaum.

  • 15" vom Boden bis zur Oberkante der Schürze
  • Hergestellt aus solidem Vikrell®-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Das modulare Design ermöglicht eine einfache Installation in jeder Bauphase
  • Hochglanz-Finish bietet eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • Vier integrierte und eingelassene Eckregale für großzügigen Stauraum
  • Kein Verstemmen in den Nähten erforderlich
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71240110
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeAccord
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit