Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™ 48, Series 7212, 48" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower

Ensemble™ 48, Series 7212, 48" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower

Google-Übersetzung,
48-Zoll-Dusche aus massivem Vikrell®-Material, Modulares vierteiliges Design lässt sich mühelos um Ecken und durch Türen bewegen, Ineinandergreifende Nut-Feder-Verbindungen bilden ein nahtloses Erscheinungsbild und vereinfachen die Installation, Realistische 6-Zoll-x-6-Zoll-Fliesenwandeinfassung, Strapazierfähiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche Praktische Regale bieten großzügigen Stauraum, Rasierleiste/Fußstütze für zusätzlichen Komfort, 10 Jahre beschränkte Garantie für Verbraucher/3 Jahre für gewerbliche Kunden

  • 48" Duschmodul
  • Hergestellt aus solidem Vikrell-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Dank des modularen Designs kann es problemlos um Ecken und durch Türen bewegt werden
  • Realistische 6 "x 6" Fliesenwandeinfassung
  • Praktische Regale bieten großzügigen Stauraum
  • Rasierleiste/Fußstütze für mehr Komfort hinzugefügt
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • 10 Jahre beschränkte Garantie für Verbraucher/3 Jahre für gewerbliche Kunden
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-72120100
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit