Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower

Google-Übersetzung,
Perfekt zum Ersetzen einer vorhandenen 60" x 32" Badewanne/Dusche, diese Ensemble Endablaufdusche passt auf die gleiche Grundfläche und Ablaufkonfiguration wie Ihr altes Gerät. Es ist die ideale Umbaulösung für alle, die keine Badewanne mehr benötigen oder nun eine niedrigere Einstiegsschwelle haben möchten.

  • Standard 5 Fuß (60") Duschmodul
  • Hergestellt aus solidem Vikrell®-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Dichtungsfrei, was die Installation zum Kinderspiel macht und den Bedarf an langfristiger Wartung reduziert
  • Die innovative Dry-Block™-Versiegelung und das kanalisierte Wasserrückhaltesystem bilden wasserdichte Nähte
  • Dank des modularen Designs kann es problemlos um Ecken und durch Türen bewegt werden
  • Kurvenwand mit glatter Optik und Haptik
  • Beinhaltet eine Rasierleiste/Fußstütze
  • Praktische Regale bieten großzügigen Stauraum
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • 10 Jahre beschränkte Garantie für Verbraucher/3 Jahre für gewerbliche Kunden
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-plumbing-72180120
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit