Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower Base

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower Base

Google-Übersetzung,
Die Duschwanne mit Endablauf von Ensemble eignet sich perfekt für Fliesenanwendungen und ermöglicht ein individuelles Aussehen, ohne sich Sorgen um einen Fliesenempfänger machen zu müssen. Es ist die ideale Umbaulösung für alle, die keine Badewanne mehr benötigen oder nun eine niedrigere Einstiegsschwelle haben möchten.

  • Ersetzt problemlos eine Standard-5-Fuß-Badewanne/Dusche, ohne den Ablauf zu bewegen
  • Hergestellt aus solidem Vikrell®-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • 10 Jahre beschränkte Garantie für Verbraucher/3 Jahre für gewerbliche Kunden
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-plumbing-72181110
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit