Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5

    Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5

    Google-Übersetzung,

    Artikelnummer: 212000 - Batterie 212005 - Transformator

    Wir präsentieren die berührungslose Boreal-Deckarmatur – eine hochmoderne Armatur in Profiqualität, die Komfort und Effizienz vereint. Diese automatische Armatur ist für die Verwendung mit Kalt- oder Mischwasser konzipiert und eignet sich daher ideal für stark frequentierte Bereiche wie Toiletten und Küchen.

    Die Armatur Boreal besticht durch ihr elegantes, verchromtes Gehäuse mit individuell anpassbaren Oberflächen und fügt sich nahtlos in jedes Ambiente ein. Sie wird über eine duale Stromversorgungseinheit betrieben und bietet somit Flexibilität: entweder mit 6 x 1,5-V-AA-Batterien oder einem 9-V-Transformator für eine kontinuierliche Stromversorgung.

    Der im Auslauf integrierte Sensor des Wasserhahns ermöglicht eine berührungslose Aktivierung für mehr Hygiene und Benutzerfreundlichkeit. Ein eingebauter Filter garantiert zudem bei jeder Benutzung sauberes Wasser.

    Steuern Sie die Einstellungen Ihrer Armatur bequem mit der mitgelieferten Fernbedienung. Passen Sie Sensorreichweite, Sicherheitszeit, Ein- und Ausschaltverzögerung, Ein-/Ausschaltfunktion und sogar die Werkseinstellungen an. Diese hohe Individualisierbarkeit garantiert optimale Leistung, perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

    Werten Sie Ihre Geschäftsräume mit der berührungslosen Boreal-Deckarmatur auf – ein Beweis für Innovation und Funktionalität in der modernen Sanitärtechnik. Erleben Sie Komfort und Hygiene der Zukunft bei jeder Benutzung.

    Elektronischer Waschtischhahn, der über einen Infrarotsensor betätigt wird.

    Die Serie umfasst Optionen für kaltes oder vorgemischtes Wasser sowie für warmes und kaltes Wasser, hohe Ausführungen für Aufsatzspülen und das Seifen- und Wasser-Duo.

    Vorteile:
    • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
    • Kein physischer Kontakt. Schützt die Anwender vor Kreuzkontamination.
    • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
    • Einfache Installation
    • Internes Magnetventil
    • Passender, mit Infrarot betriebener Seifenspender

    Spezifikation
    • Additional information

      Water supply

      Cold or premixed water (1 inlet)

      Power source

      9V Alkaline Battery, 9V Transformer

      LEAD FREE

      5452 standard approved

      Accessories

      Stern remote control


      Keywords: Touch free faucet, touchless faucet, commercial faucet, commercial tap, automatic faucet, sensor faucet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerboreal-touchless-deck-mounted-faucet
    • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • ProduktgruppeBoreal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets