Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor-to-Ceiling HPL Cubicles and Toilet Partitions
Floor-to-Ceiling HPL Cubicles and Toilet Partitions
Floor-to-Ceiling HPL Cubicles and Toilet Partitions
Floor-to-Ceiling HPL Cubicles and Toilet Partitions
Floor-to-Ceiling HPL Cubicles and Toilet Partitions

    Floor-to-Ceiling HPL Cubicles and Toilet Partitions

    Google-Übersetzung,

    Berührungslose Bedienung – Vollständig integriertes Zugangssystem, das die Türsteuerung von der Außen- und Innenseite der Kabine mithilfe von Handnäherungssensoren ermöglicht. Der Sensor- und LED-Anzeigemechanismus an der Außenseite des Systems ähnelt einem Standard-Türschloss. Auf der Innenseite der Tür erscheinen der Sensor und der LED-Anzeigemechanismus als regelmäßiger runder Griff. Das System wird mit 15-Volt-Strom betrieben und nutzt einen Transformator aus der Hauptstromquelle für bis zu 4 Kabinen zusammen. Die Verkabelung erfolgt während der Herstellung, während der Installation ist keine Verkabelung erforderlich.

    • Vom Boden bis zur Decke 42 mm dickes HPL.

    • Einzigartiges Design, das strukturelle Integrität und Ausdauer unterstützt.

    • Nahtlose Toilettentrennwände für ein glattes, sauberes Erscheinungsbild mit minimalen Nähten.

    • Hochwertige Scharniere in Schwarz oder seidenmatt eloxiert.

    • Eloxierte, satinierte oder schwarze Aluminiumprofile.

    • Vollständig verchromter Messing-Öffnungsmechanismus.

    • In verschiedenen Farben erhältlich.

    * Manueller Betrieb mit Standardhardware ist ebenfalls verfügbar

    Spezifikation
    • Floor-to-ceiling Cubicle

      • Up to 2900mm cubicle height

      • Up to 1800mm cubicle depth

      Doors and Dividers/Partitions

      • 42 mm thick

      Door Clearance

      • 7.5mm from the floor and 7.5mm from the top

      cover Pilasters

      Pilasters

      • Up to 3M

      Frame

      • Anodized aluminum 6063 with 3mm HPL on both sides

      Handles

      • Chrome plated brass. Other finishes available.

      Power source

      • Transformer from the main power source, the system runs on 15 volts of electrical power for up to four cubicles at once.

      • All wiring is done during the manufacturing process.

      • No additional wiring is required during the installation process.

      Keywords: bathroom partitions, bathroom partition, washroom cubicle, bathroom cubicle, bathroom divider, water closet, urinal screen, urinal divider, hpl partitions, high pressure laminate partition, hpl cubicle, toilet partition, toilet partitions, toilet cubicles, toilet partition, bathroom partition, high pressure laminate, touchless cubicles, touchless wc cubicles, touchless toilet partitions, touchless, toilet compartments, floor to ceiling, restroom partitions, restroom cubicles, privacy toilet partitions, privacy restroom cubicles, privacy restroom partition, European Style

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertouchless-wc-cubicles
    • ProduktfamilieTouch Free Cubicles
    • ProduktgruppeTouchless WC Cubicles Toilet Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit