Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Soap Dispenser, ELITE SOAP DISPENSER WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 236131

Touch Free Soap Dispenser, ELITE SOAP DISPENSER WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 236131

Google-Übersetzung,

An Deck montierter berührungsloser elektronischer Seifenspender für herstellerfremde Seife

Merkmale:
  • Die Seifenstandsanzeige zeigt grün an, wenn der Seifentank voll ist, orange, wenn der Seifenstand niedrig ist, und rot, wenn ein Nachfüllen erforderlich ist.
  • Verdeckt im Auslauf integrierter IR-Sensor
  • Peristaltische Pumpe
  • 1,6 US-Gallonen (6 l) Seifentank
Vorteile:
  • Reduziert die Wartungskosten - kein Öffnen des Schranks zum Überprüfen des Seifenfüllstands erforderlich.
  • Reduziert den Seifenverbrauch drastisch
  • Schutz vor Kreuzkontamination - kein physischer Kontakt
  • Verstopfungs- und Rückflussverhinderung – mit einer speziellen peristaltischen Pumpe
  • Genaue Seifendosierung - per Fernbedienung einstellbar
  • Maximale Einsparungen – kann mit jeder nicht-proprietären Seife verwendet werden
  • Einfach zu installieren und nachzufüllen
  • Äußerst strapazierfähig – Entwickelt für stark frequentierte Standorte
  • Passender IR-gesteuerter Wasserhahn
Spezifikation
  • Installation: Lavatory mounted
    Power source: 12 V transformer
    Stern Soap & Water: Elite matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap-dispenser-with-level-indicator
  • ProduktfamilieTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • ProduktgruppeELITE Soap Dispensers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010549
  • ETIM-NameSoap dispenser
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers