Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHC

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DHC

    › Starker, haltbarer und langlebiger Kupfertank
    › Temperatur kann in 3 Stufen mit präzisem Wert eingestellt werden.
    › IP25 Wasserdichtigkeitsstandard
    › ELCB unterbricht automatisch den Strom, wenn ein Leck auftritt
    › Die Funktion wird mit Mikroprozessor gesteuert.
    › Für ein gutes Aussehen in einem verdeckten Rohr installiert
    › Das Gerät arbeitet mit niedrigem Wasserdruck
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
    • Einstellbare Temperatur bis zu 3 Stufen und genaue Temperatur.
    • Wasserschutzklasse Standard IP25
    • ELCB automatisches Abschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • steuern Sie den Betrieb der Maschine mit dem System Mikroprozessor
    • Kann versteckte Rohre installiert werden für mehr Schönheit
    • Die Maschine arbeitet mit niedrigem Wasserdruck.
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHC
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit