Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DHF

    › 1-Phasen-Stromsystem (220 Volt) DHF 12C1 und 3-Phasen-System (DHF 13C, 18C)
    › Leistung kann in 2 Stufen eingestellt werden
    › IP24 Wasserdichter Standard mit dem einzigartigen und exklusiven Gerätedesign für höchste Sicherheit im Falle eines Wasseraustritts, der einen Stromschlag verursachen kann
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • 1-Phasen-Stromsystem (220 V) DHF12C1 und 3-Phasen-Stromsystem (DHF 13C, 18C)
    • 2 Leistungsstufen einstellbar
    • Schutzart IP24 mit exklusivem Gehäusedesign und Montagesystem. Daher höchste Sicherheit im Falle eines Problems, bei dem Wasser in die Maschine eindringt und einen Kurzschluss verursacht
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHF
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit