Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DS
STIEBEL ELTRON Water Heater DS
STIEBEL ELTRON Water Heater DS

    STIEBEL ELTRON Water Heater DS

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DS

    › Starker, haltbarer und langlebiger Kupfertank
    › ELCB unterbricht automatisch den Strom, wenn ein Leck auftritt
    › IP25 Wasserdichtigkeitsstandard
    › Die LED-Anzeige ist gut sichtbar und bequem zu bedienen
    › Das System wird bei zu hoher Wassertemperatur automatisch doppelt deaktiviert, gesteuert durch das intelligente System
    › Gerät mit Wasserdurchfluss ein-/ausschalten. Es funktioniert, wenn Wasser einfließt
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
    • ELCB automatisches Abschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Wasserschutzklasse Standard IP25
    • LED-Arbeitsbeleuchtungssystem, einfach zu sehen und zu verwenden.
    • 2-stufiges automatisches Abschaltsystem, intelligent gesteuert bei zu hoher Wassertemperatur
    • Schalten Sie die Maschine mit der Wasserdurchflussrate ein/aus. Die Maschine funktioniert, wenn Wasser durch sie fließt.
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DS
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)342
    • Breite (mm)212
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit