Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater WL
STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter WL

    › Starker, robuster und langlebiger Kupfertank
    › ELCB unterbricht automatisch den Strom, wenn ein Leck auftritt
    › Touch-Control-System
    › SPA: Heiß-Kühl-Umschaltsystem regt die Durchblutung an
    › ECO : Das Energiekontrollsystem passt sich der Temperatureinstellung des Benutzers an
    › Speicher: 2 Temperaturwerte werden aufgezeichnet. Niedrige Temperatur
    am Morgen, um Sie zu erfrischen, und höhere Temperaturen am Abend, um Sie zu entspannen
    › Kindersicherheit: Dieses System begrenzt die Temperatur auf 35 Grad Celsius, um Ihr Kind oder Ihre Liebsten vor Verbrühungen zu schützen.
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
    • ELCB automatisches Abschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Touch-Control-System
    • SPA: abwechselnd heißes und kaltes System Stimuliert die Durchblutung während der Anwendung.
    • ECO: Ein System zur automatischen Erhöhung und Verringerung des Energieverbrauchs. die der Temperatureinstellung des Benutzers entspricht.
    • Speicher: 28 Temperaturaufzeichnungen, niedrige Temperatur am Morgen hält Sie erfrischt. Und abends steigt die Temperatur, damit Sie sich entspannt fühlen.
    • Kindersicherheit: Dieses System begrenzt die Temperatur auf bis zu 35 Grad Celsius, um Ihr Kind oder Ihre Lieben vor Verbrühungen zu schützen.
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WL
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)326
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)79
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit