Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

Google-Übersetzung,
STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter Einzelgerät DE 35 E
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_DE_35_E
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeSingle Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)308
  • Breite (mm)184
  • Tiefe (mm)78
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)0.38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit