Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile bedside cabinet - Quado
Mobile bedside cabinet - Quado

    Mobile bedside cabinet - Quado

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der neue Nachttisch Quado von Stiegelmeyer ist ein echtes Kompaktwunder. Mit seinen auf das Wesentliche reduzierten Funktionen eignet es sich besonders für den Klinikalltag. Gleichzeitig bieten 2 offene Fächer auf beiden Seiten und eine zu beiden Seiten zu öffnende Schublade genügend Stauraum für die persönlichen Gegenstände des Patienten. Mit seinen neutralen Farben passt sich Quado gut an Raumeinrichtungen und jedes Krankenhausbett an.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMobile_bedside_cabinet
    • ProduktfamilieMobile bedside cabinet
    • ProduktgruppeQuado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)896
    • Breite (mm)920
    • Tiefe (mm)446
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit