Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV107

7gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV107

Google-Übersetzung,
7 gpm bei 30 psi Notmischventil Modell: SV107 Patentiertes Design Integrierte Kaltwasser-Bypassrate von 1–7 GPM Positive Warmwasserabschaltung übertrifft die Anforderungen von ASSE 1071 Leistungsstarker flüssigkeitsgefüllter Thermostat Kompensiert Temperatur- und Druckänderungen in der Versorgungsleitung Auslassstrom ist bei Thermostatausfall vollständig kalt Manipulationssichere Steuerungseinstellung Robuste Konstruktion; Kolben und Auskleidung aus Edelstahl Wartungsfreundliches Ventil; kann ohne Ausbau gewartet werden. Das Stingray SV107 ist für die Anforderungen kleinerer Systeme konzipiert. Die Niedrigdurchflussfähigkeit des Ventils macht es zu einer sicheren Lösung für praktisch jede Anwendung mit Augen-/Gesichtsduschen im Notfall. Das SV107 ist bleifrei.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv107
  • ProduktfamilieEmergency Mixing Valve
  • ProduktgruppeSV107
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit