Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Mounted
Shower-Only Station
Model: S3020-EP-NUL-NAAB

Ceiling Mounted Shower-Only Station Model: S3020-EP-NUL-NAAB

Google-Übersetzung,
An der Decke montierte Duschstation Modell: S3020-EP-NUL-NAAB Die an der Decke montierte Duschstation ist platzsparend Der ABS-Duschkopf ist korrosionsbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit Die optionale Edelstahl-Sprühdüse bietet eine innovative, optimierte Option für geschäftige/aktive Umgebungen Beide Duschköpfe verfügen über ein gleichmäßiges, „nicht kraftvolles“, ANSI-konformes Sprühmuster und eine Durchflussrate, die den Komfort erhöht und die ordnungsgemäße Verwendung fördert Der Edelstahl-Zuggriff aktiviert den Durchfluss Das vernickelte, offen bleibende Kugelventil gewährleistet einen ununterbrochenen Durchfluss Auswahl zwischen Epoxid-, verzinktem oder Edelstahlrohr ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten Die an der Decke montierte Duscheinheit von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie (siehe unten) gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung bereitzustellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerceiling-mounted-shower-only-station-model-s3020-ep-nul-naab
  • ProduktfamilieShower-Only Station
  • ProduktgruppeS3020-EP-NUL-NAAB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit