Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Mounted
Swing Down E/F Wash
Model: S2540

Deck Mounted Swing Down E/F Wash Model: S2540

Google-Übersetzung,
Wandmontierte herunterklappbare Augen-/Gesichtsdusche Modell: S2550 Die herunterklappbare Bedienung bietet sofortigen Zugriff und maximiert den Platz. „First Aid Red“-Beschilderung und Augenkappen sorgen für hohe Sichtbarkeit. Aktivierung durch ein Keramik-Offenhalteventil in einem bleifreien Messinggehäuse. Staubschutzkappen schützen die Augenduschenelemente bei Nichtgebrauch. Der Quick Switch Augen-/Gesichtsduschenblock ist: wird von einer einzigen Versorgungsquelle angetrieben, um einen symmetrischen und gleichmäßigen Durchfluss durch jeden Sprühkopf zu gewährleisten. ist selbstentleerend, was Bakterienwachstum reduziert. lässt sich leicht entfernen und warten, sodass die Versorgungsleitungen gespült werden können. Der Quick Switch Augen-/Gesichtsduschenblock kann mit oder ohne Filter spezifiziert werden. Rohrleitungen können vernickelt (mit Edelstahlgriff) oder poliertem Chrom spezifiziert werden. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die wandmontierte herunterklappbare Augen-/Gesichtsdusche von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung bereitzustellen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeck-mounted-swing-down-e-f-wash-model-s2540
  • ProduktfamilieSwing Down E-F wash
  • ProduktgruppeS2540
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit