Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Mounted
Swing Down Eyewash
Model: S2240

Deck Mounted Swing Down Eyewash Model: S2240

Google-Übersetzung,
An der Wand montierte herunterklappbare Augendusche Modell: S2250 Die herunterklappbare Bedienung bietet sofortigen Zugriff und maximiert den Platz. „First Aid Red“-Beschilderung und Augenkappen sorgen für hohe Sichtbarkeit. Aktivierung durch ein Keramik-Offenhalteventil in einem bleifreien Messinggehäuse. Staubschutzkappen schützen die Augenduschenelemente bei Nichtgebrauch. Der Quick Switch Augenduschenblock ist: von einer einzigen Versorgungsquelle angetrieben, um einen symmetrischen und gleichmäßigen Durchfluss durch jeden Sprühkopf zu gewährleisten. Selbstentleerung, wodurch Bakterienwachstum reduziert wird. Leicht zu entfernen und zu warten, wodurch die Versorgungsleitungen gespült werden können. Der Quick Switch Augenduschenblock kann mit oder ohne Filter spezifiziert werden. Rohrleitungen können vernickelt (mit Edelstahlgriff) oder poliertem Chrom spezifiziert werden. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Das an der Wand montierte herunterklappbare Augenduschensystem von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung zu bieten (siehe unten).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeck-mounted-swing-down-eyewash-model-s2240
  • ProduktfamilieSwing Down Eyewash
  • ProduktgruppeS2240
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit