Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Mounted
Swing Out E/F Wash
Model: S2560

Deck Mounted Swing Out E/F Wash Model: S2560

Google-Übersetzung,
An Deck montierte, ausschwenkbare Augen-/Gesichtsdusche Modell: S2560 Die ausschwenkbare Bedienung bietet sofortigen Zugriff und maximiert den Platz (S2560 bietet ein Schwenken im Uhrzeigersinn) Die Beschilderung „First Aid Red“ und die Augenkappen sorgen für hohe Sichtbarkeit Aktivierung durch ein Keramik-Offenhalteventil in einem bleifreien Messinggehäuse Staubschutzkappen schützen die Augenduschenelemente bei Nichtgebrauch Der Quick Switch Augen-/Gesichtsduschenblock ist: wird von einer einzigen Versorgungsquelle angetrieben, um einen symmetrischen und gleichmäßigen Durchfluss durch jeden Sprühkopf zu gewährleisten selbstentleerend, was Bakterienwachstum reduziert lässt sich leicht entfernen und warten, wodurch die Versorgungsleitungen gespült werden können Der Quick Switch Augen-/Gesichtsduschenblock kann mit oder ohne Filter spezifiziert werden Rohrleitungen können vernickelt (mit Edelstahlgriff) oder poliertem Chrom spezifiziert werden ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten Die an Deck montierte, ausschwenkbare Augen-/Gesichtsdusche von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung zu bieten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeck-mounted-swing-out-e-f-wash-model-s2560
  • ProduktfamilieSwing Out E-F Wash
  • ProduktgruppeS2560
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit