Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mounted
Barrier Free E/F Wash
Model: S2515-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Barrier Free E/F Wash Model: S2515-EP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Bodenmontierte barrierefreie Augen-/Gesichtsdusche Modell: S2515-EP-NFT-ABNA Bodenmontierte barrierefreie Augen-/Gesichtsdusche bietet universellen Zugang durch strategische Platzierung auf dem Boden. ABS-Schüssel ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit. Edelstahlschüsseloption (siehe Datenblatt). Selbstentleerender Augenduschenblock reduziert Bakterienwachstum. Staubschutzkappen schützen den Augenduschenblock bei Nichtgebrauch. Zentral angeordneter Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden. Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss. Integrierter Sprühumleiter gleicht Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus. Auswahl zwischen Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren. ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Die bodenmontierte barrierefreie Augen-/Gesichtsdusche von Stingray kann mit der Notmischventiltechnologie ASSE1071 von Stingray (siehe unten) gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung zu bieten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-mounted-barrier-free-e-f-wash-model-s2515-ep-nft-abna
  • ProduktfamilieBarrier Free E-F Wash
  • ProduktgruppeS2515-EP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit