Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mounted
Barrier Free Eyewash
Model: S2215-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Barrier Free Eyewash Model: S2215-EP-NFT-ABNA

Google-Übersetzung,
Bodenmontierte barrierefreie Augendusche Modell: S2215-EP-NFT-ABNA Bodenmontierte barrierefreie Augenduschenstation bietet universellen Zugang durch strategische Platzierung auf dem Boden ABS-Schüssel ist chemikalienbeständig; „First Aid Red“ bietet hohe Sichtbarkeit Optionale Edelstahlschüssel (siehe Datenblatt) Selbstentleerender Augenduschenblock reduziert Bakterienwachstum Staubschutzkappen schützen den Augenduschenblock bei Nichtgebrauch Zentral angeordneter Aktivator ist bei Sehbehinderung leicht zu finden Vernickeltes, offen bleibendes Kugelventil gewährleistet ununterbrochenen Durchfluss Integrierter Sprühumleiter gleicht Durchfluss zu jedem Sprühkopf aus Auswahl zwischen Epoxid-, verzinkten oder Edelstahlrohren ANSI-konforme Beschilderung im Lieferumfang jeder Einheit enthalten Die bodenmontierte barrierefreie Augenduschenstation von Stingray kann mit der patentierten ASSE1071-Notmischventiltechnologie (siehe unten) gebündelt werden, um eine komplette ANSI Z358.1-Lösung zu bieten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-mounted-barrier-free-eyewash-model-s2215-ep-nft-abna
  • ProduktfamilieBarrier Free Eyewash
  • ProduktgruppeS2215-EP-NFT-ABNA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit